電源アプリケーション向けM12ケーブル配線

電源アプリケーション向けM12ケーブル配線

わずかなスペースで大きな容量

現場での大電流用のコンパクトで柔軟性のあるエネルギー接続。

戻る 特殊アプリケーション向け配線ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 電源アプリケーション向けM12ケーブル配線

このカテゴリの製品をすべて表示する

機器用接続テクノロジは強力であるだけでなく、コンパクトで柔軟性があることも必要です。フエニックス・コンタクトは、M12のコンパクトなデザインに電源伝送を導入することにより新しい標準を設定しています。革新的なケーブル配線システムは、非常に省スペースなサイズで最高のパフォーマンスを提供します。組立式コネクタ、電源ケーブル用コネクタ、および分岐用コネクタを備えた幅広い製品ラインアップにより、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

特長

  • DCまたはACアプリケーション最大16 Aまたは690 Vのハイパワー伝送
  • コーディングのあるピンコネクタパターンで誤配線防止
  • 高度なシールドテクノロジ(Advanced Shielding Technology):厳しい環境影響下でも、全体的に信頼性の高いEMC保護と堅牢性を目的とした広域の360°シールド
  • LコーディングバージョンのPROFINET準拠のカラースキーム
  • 最大2.5 mm²のケーブルとコネクタにより、電圧降下を防止
  • IEC 61076-2-111に準拠して標準化(UL 2237準拠で認証)

あらゆるアプリケーションに適切なソリューション

ACアプリケーション

AC電源接続  

三相モータ用電源接続

M12 POWER S、K、Mコーディングは、三相モータの電源接続のようなACアプリケーション向けに設計されています。Mコーディングもまた5極と6極の負荷を最大8 Aと690 Vで供給します。

DCアプリケーション

DC電源接続  

分散型I/Oモジュール用電源

TおよびLコーディングは低電圧DCアプリケーションに使用します。例えば、分散型I/OモジュールやDCモータへの給電に使用します。4極Lコーディングはオプションで追加の機能保護接地コンタクトと共にご利用いただけます。最大16 Aまでを電圧63 Vで伝送することができます。

確実なシールドと接地

確実なシールド接続  

高度なシールドテクノロジ(Advanced Shielding Technology)

電源伝送には、完全に保護されたシールドとアース接続を使用してください。フエニックス・コンタクトの高度なシールドテクノロジは、M12コネクタの電流設計を最適化します。製造プロセス中にケーブルシールドを完全に包み込む液体金属により、システムの安全で信頼性の高い動作が可能になります。材料結合の360°シールドで、EMC保護が強化されるだけでなく、性能も向上します。液体金属はアースコンタクトと金属伝導性M12ローレットの接続も確立します。従って、高度なシールドテクノロジ(Advanced Shielding Technology)は、優れた安全性を保証し、短絡時の火災のリスクを低減します。

プッシュロック(Push-Lock)接続によるコネクタ

プッシュロック(Push-Lock)接続によるコネクタ  

プッシュロック(Push-Lock)接続によるコネクタ

フエニックス・コンタクトのプッシュロック(Push-Lock)接続を備えたコンパクトなM12電源用コネクタにより初めて、工具を使用せずにACおよびDCアプリケーションで簡単かつ確実にに導体接続ができるようになります。圧着部はレバーで簡単に開閉できます。そのため、フェルールありまたはなしの撚線を便利に接続できます。実績のあるスプリング式テクノロジにより、セキュアで確実な接続が保証されます。接続エリアは色と数字によるコーディングで接続エラーを防ぎます。さらに、アース接続の長期的な安定性と耐振動性、および理想的なシールドにより、システムの安全性向上と信頼性の高い動作が確保されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線