設置テクノロジ

設置テクノロジ

フィールドでの使用に便利で最適

すばやく簡単な設置のためのケーブル、コネクタ、ツール

戻る フィールドバス通信

カテゴリ

絞込み検索 設置テクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトの設置テクノロジは、産業用アプリケーションに適した光ファイバおよび銅製のフィールドバスネットワークを作成するために必要なすべてのケーブル、コネクタ、および工具を提供します。増大するデータ量、より多くのEMC干渉、およびより長い距離をカバーする環境において、光ファイバテクノロジはますます注目されてきています。信頼性があり高速の銅線配線をお探しであれば、メートル単位でお求めいただける個別ケーブル、コネクタであらかじめ組み立てられたケーブル、さまざまなパネル貫通を含む当社の製品ラインアップを是非ご覧ください。アプリケーションに応じて、制御盤向けおよび直接フィールド設置向けの高度な保護等級の製品がご利用いただけます。

特長

  • 制御盤内の機器および高度の保護等級を備えたフィールド機器に適合した設置システム
  • フィールドでのFOケーブルの簡単なアッセンブリ
  • すばやくエラーのない設置のためのプリアッセンブリでテスト済みのケーブル

M12コネクタとIP65付きSUBCONプラグ

D-SUBとM12インターフェースを接続するフィールドバスプラグは屋内と屋外をつなぐインターフェースの役割を果たします。  

D-SUBとM12インターフェースを接続するフィールドバスプラグは屋内と屋外をつなぐインターフェースの役割を果たします。

PROFIBUSおよびCANopen®向けフィールドバスプラグは通常IP20のD-SUB接続とIP65モジュールで長く使用されているM12コネクタを組み合わせています。

M12クイック接続プラグにはさまざまなケーブル挿入口があり、さまざまな方法で使用できます。新しい完全モールドハウジングは比較的軽く、強力なメカニカル保護を提供します。激しい振動を受けるアプリケーションでも高価なモジュールを危険にさらすことなく製品を使用するのに理想的です。

SPEEDCON M12接続は1回転させるだけで確実にロックできます。この方法で既製の部品をすばやく設置できます。

PROFIBUS機器向けに特別に設計された高速接続SUBCONプラグ

90° PROFIBUSコネクタ  

90° PROFIBUSコネクタ

フエニックス・コンタクトには複数のPROFIBUSシステム専用クイック接続プラグがあります。入力および出力バスケーブルをすばやく接続できて便利です。製品ラインアップにはさまざまなPROFIBUSアプリケーション向けのクイック接続プラグが含まれています。

  • 35度と90度のケーブル挿入口
  • 同軸ケーブル挿入口型
  • プログラミングインターフェースを追加
  • 切替え可能な終端抵抗を組込み

単線および撚線の銅線を接続したPROFIBUSケーブル用プラグを使用できます。すべてのバージョンに終端抵抗が組み込まれています。スライドスイッチで外部から終端抵抗に通電できます。

あらゆる要件を満たす汎用SUBCONプラグ

SUBCONシリーズのクイック接続プラグ  

SUBCONシリーズのクイック接続プラグ

柔軟性を維持 SUBCONシリーズの汎用プラグを使えば1つのシステムに限定されることがありません。社内で開発したプロトコルでもはんだ付けや圧着の必要がなく、ユーザーフレンドリーに接続できます。

フエニックス・コンタクトは、RS-232/RS-422/RS-485やTTYなど一般的に使用されるインターフェースに9、15、25極のバージョンを提供します。

銅線工具:PROFIBUSケーブルを簡単にアッセンブリ

クイックケーブルストリッパーでケーブルアッセンブリ  

クイックケーブルストリッパーでケーブルアッセンブリ

最小作業 クイックケーブルストリッパーPSM-STRIP-FC/PROFIBを使用して、Profibusケーブルをアッセンブリできます。1つの工具で2つのタスクを実行できます。

  • ケーブルと単線を剥いてプラグに挿入します。
  • プラグのケースカバーを閉じれば完了!

FOツール:ツールケース – 現場で簡単に接続

工具ケースPSM-HCS-KONFTOOL  

工具ケースPSM-HCS-KONFTOOL

実用的な決定。実用的なアッセンブリのためのすべてのツールとプラグは、現場ですぐに利用できます。ツールの全製品ラインアップは、PSM-HCS-KONFTOOLツールケース内でご覧いただけます。つまりあらゆるタスクに対応可能になります。

  • 線剥き:ケーブルストリッパ、ファイバストリッパ、アラミド糸切断用のはさみ
  • 個々のプラグコンポーネントを押し、所定の場所にねじ接続
  • プラグ前面でファイバを線剥きして切断:ファイバ線剥き工具

特許取得済みのこのファイバ線剥き工具で、圧着、接合、研磨といった時間のかかる作業が不要になります。

光ファイバケーブルとプラグ

FOケーブル  

FOケーブル

光ファイバケーブルには完全な伝送システムを提供する役目があります。距離に応じて、プラスチックファイバ、HCS(ハードクラッドシリカ)ファイバ、グラスファイバから選ぶことができます。

フエニックス・コンタクトはアプリケーションや環境条件に応じて開発したケーブルを提供します。

  • プラグの組合せを自由に選択できるプリアッセンブリ光ファイバケーブル
  • メートル単位で購入可能な光ファイバケーブル
  • 光ファイバ機器を既存の光ファイバネットワークにすばやく組込み可能なプリアッセンブリパッチケーブル

フエニックス・コンタクトは1 m、2 m、5 mのパッチケーブルを、シングルモードおよびマルチモードグラスファイバオプションで提供します。

コネクタ:

HCSファイバおよびプラスチックファイバのプラグセットを現場ですばやく簡単にセルフアッセンブリできます。ご使用の機器の接続方式に応じて、プラグタイプをFSMA、B-FOC(ST®)、SCRJ、SC二連プラグから選ぶことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階