PoEインジェクタ

PoEインジェクタ 1本のケーブルで電圧とデータを供給

PoEインジェクタは、たった1本のケーブルで、現場の機器にデータや電力を供給します。さまざまなIDC、Push-in式またはねじ式接続テクノロジで、フィールドケーブルの設置が大幅に簡素化されます。2つのRJ45接続付きバージョンもご利用いただけます。

特長

  • IEEE 802.3-af、-at、-btに準拠し、最大60 Wのさまざまな性能クラスのミッドスパンインジェクタ
  • さまざまな接続テクノロジの幅広い選択
  • システムの高可用性のためのサージ保護機能内蔵
  • EMCまたは電位差に起因するシールド電流の場合の診断用シールド電流監視機能能
  • 前面パネルカバーで保護された配線スペース
  • 内部電源ユニットの電気的絶縁

動画:PoEインジェクタとパッチパネル一覧

リモートネットワーク機器用のコンパクトなソリューション:Power over Ethernetインジェクタシリーズ。最大60 Wで、カメラなどの機器にデータと電力を1本のケーブルで供給します。

オープンヒンジカバー付きのPoEインジェクタ

電気的絶縁による短絡保護

電力規格および電気的絶縁

幅広い利用可能な性能クラスにより、個別の要件を満たすことができます。PoEインジェクタは、IEEE 802.3 af、at、bt規格で最大60ワットまで利用可能です。

内部電源ユニットのコンセプトの電気的絶縁:特定のバージョンでは、電源電圧とPoEポートは電気的に絶縁されています。

現場側の通信用ケーブルの短絡に対して最適な保護を提供します。

RJ45、IDC、Push-inおよびねじ式接続のPoEインジェクタ

代替接続テクノロジ

代替接続テクノロジ

設置時の高い柔軟性と時間の節約:IDC式、Push-in式、ねじ式、およびRJ45接続のいずれかをお選びいただけます。

保護されたケーブル配線スペース:ヒンジ付きカバーにより、フィールドケーブル側の配線スペースを、接続端子台およびシールド接触部で覆います。これにより、均一な設置パターンが確保されます。この視覚的な機能に加え、高感度の接続ワイヤは外部の影響から保護されています。

PoEインジェクタで工具不要な接続

工具不要のシールド接続

工具不要のシールド接続

ケーブルシールドを工具を使用せずにすばやく簡単に機器に接続することができ、同時にストレインリリーフも確保します。ケーブルを付属のシャフトに敷設し、カバーを閉じるだけで完了です。特長:緩んだ部品がなく工具不要の接続で、すばやく設置が可能

PoEインジェクタ向けシールド電流監視用LED

LEDを介したシールド電流監視

サージ保護およびシールド電流監視

INJ 2000 PoEインジェクタには、新しいサージ保護機能とシールド電流監視機能が追加されています。

組込みのサージ保護機能は、機器とアプリケーションを通信用ケーブルで発生する突然の高電圧から保護します。

ケーブルのシールド電流監視は診断に使用されます。LEDは、EMCの影響によって生じる電位差やその他のシールド電流の差異の有無を示します。