FL PANEL ADAPTER 22.5は、幅22.5 mmの製品をどの方向でもパネルに同一面取付けができるよう設計されています。
FL PANEL ADAPTER 22.5
-
取付けプレート
1085488
FL PANEL ADAPTER 22.5は、幅22.5 mmの製品をどの方向でもパネルに同一面取付けができるよう設計されています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DINレール製品を簡単かつ安全にパネルに直付け