ケース

HEAVYCONケース

最も厳しい条件に対応

堅牢なケースは防塵、防水、防振性、高い機械的負荷への耐性があります。

戻る ヘビーデューティコネクタ

カテゴリ

  • STANDARDハウジング
    ヘビーデューティコネクタHEAVYCON STANDARD

    すばやく信頼性のあるロッキングラッチを持つHEAVYCON STANDARDシリーズのヘビーデューティコネクタは多くのアプリケーションに適しています。

  • EVOケース
    EVOケース

    ヘビーデューティコネクタの革新的なラインアップで低コスト化を図ります。

  • ADVANCEハウジング
    ヘビーデューティコネクタHEAVYCON ADVANCE

    HEAVYCON ADVANCEヘビーデューティコネクタは取付けパネル上で直接シールされ、特にアグレッシブな環境に適しています。

  • HPRケースの製品リスト
    鉄道産業用ケース

    鉄道産業の条件に対応する堅牢なねじロック式金属製ケースHPR。

絞込み検索 ケース

このカテゴリの製品をすべて表示する

過酷でアグレッシブな環境でコネクタを使用する場合、高い保護等級を持つ信頼性のあるケースが必要です。3種類の堅牢なHEAVYCONケースのシリーズを組み合わせていつでもお客様のご要件に応じた適切なプラグイン接続を作成できます。

特長

  • 幅広い製品ラインアップ:さまざまなアプリケーションに対応する幅広いケースロック
  • 高いレベルの安全性:耐久性の高い素材と高度な保護クラス
  • 電磁干渉保護:導電性表面とシールで金属製ケースはEMC対応

HEAVYCON STANDARDケース、ロッキングラッチ付き

HEAVYCON STANDARDケース  

HEAVYCON STANDARDケース

HEAVYCON STANDARDケースの特長はさまざまなサイズのケーブル挿入口とロック機構がある幅広い堅牢なケースのラインアップです。要件に応じてスリーブケースとパネル取付けベース、表面取付けケース、カップリングケースを組み合わせます。

  • 高度な耐腐食性:ケースはIP66/IP67保護の要件を満たしています。
  • 柔軟性のあるシングルまたはダブルロッキングラッチ

コンパクトなD7サイズのHEAVYCONケースは、耐腐食性の金属製ケースと絶縁樹脂で被覆したケーブルグランド付きプラスチック製ケースの中で選択することができます。

 

HEAVYCON EVOケース、ロッキングラッチ付き

HEAVYCON EVOケース  

HEAVYCON EVOケース

産業用コネクタHEAVYCON EVOは堅牢なプラグアンドプレイソリューションを必要とする多くのアプリケーションにとって革新的な低コストソリューションです。バイヨネット式の回転ケーブルで在庫を70%減らすことができます。

  • 設置場所に合わせてケーブル挿入方向を選択でき操作が簡単
  • 従来の8つのスリーブケースが1つになり、部品数の現象で在庫コストを削減
  • 使用の安全性と信頼性:ケースはIK09の感電保護で、IP66保護(プラスチック製の場合)およびIP66/IP67保護(金属製の場合)の要件を満たします。
  • 部品を自由に選択:HEAVYCON EVOと市販のあらゆる標準アルミニウム製ケースの組合せ

 

HEAVYCON ADVANCEケース、ねじロック付き

HEAVYCON ADVANCEケース  

HEAVYCON ADVANCEケース

産業環境での配線ではわずかな隙間も重要です。また、プラグイン接続はアグレッシブな環境で使用することもよくあります。フエニックス・コンタクトにはこのような厳しい環境条件に対応するソリューション、HEAVYCON ADVANCEコネクタがあります。

  • 省スペース・省コスト:サポートベースエレメントの代わりに、パネル取付けフランジを使用
  • 最も厳しい要件に対応:ケースはIP66/IP67保護(プラスチック製の場合)およびIP66/IP68/IP69K保護(金属製の場合)の要件を満たします。

 

鉄道アプリケーションのHEAVYCON HPRケース

鉄道アプリケーション向けのケース  

鉄道アプリケーション向けのHPRケース

HEAVYCON HPRは交通運輸テクノロジで使用することを目的にしています。スリーブケース、パネル取付けベース、表面取付けケースは鉄道車両で信号および電源回路を安全に送信するための標準に適合しています。

  • 保護等級:IP68/IP69K
  • 電磁干渉フィールド発生時の広範囲な保護
  • サイズ:B6~B24 / D7
  • 堅牢なねじロック
  • IEC 61373 / EN 50155準拠の耐振動性、耐衝撃性

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ

サービス


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren

Referrer: https://www.bing.com/search?q=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88+DIN+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88+din+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&sc=0-19&sk=&cvid=8E8C4179C38D4561AF0DD6E227932B9F