ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

電子機器用ケースのアクセサリ

電子機器用ケースのアクセサリおよびHMIコンポーネント

UTA DINレールアダプタにより、電源やセンサ/アクチュエータボックスなどの機器を、標準DINレールにスナップ留めできます。耐腐食性の金属製のため過酷な負荷のかかる場合でも長寿命で確実に保持します。DINレールアダプタは、制御盤に専門的な機器を取り付ける際の重要な基盤になります。

Go to Product Detail Page for item 2202317
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ
2202317

グレア保護付きマルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 球状ヘッド、 発光面: 球体、 ディスプレイ数: 4、 (2行、 2列)、 ピッチ: 2.54 mm、 ESD保護: <8 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

Go to Product Detail Page for item 1393207
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 導光パイプ
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 導光パイプ
1393207

グレア保護付きマルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 球状ヘッド、 発光面: 球体、 ディスプレイ数: 3、 (3行、 1列)、 ピッチ: 2.54 mm、 ESD保護: <8 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

Go to Product Detail Page for item 2202316
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ
2202316

グレア保護付きマルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 球状ヘッド、 発光面: 球体、 ディスプレイ数: 2、 (2行、 1列)、 ピッチ: 2.54 mm、 ESD保護: <8 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

Go to Product Detail Page for item 1036724
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ
1036724

グレア保護付きマルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 球状ヘッド、円錐型、 発光面: 球体、 ディスプレイ数: 8、 (2行、 4列)、 ピッチ: 2.54 mm、 ESD保護: <8 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)

特長

  • 電子機器用ケースに最適な部品とアクセサリ
  • カラーバリエーションなどにより、カスタマイズされたシステムソリューション
  • ディスプレイとメンブレンキーパッドの組合せが可能です。
フエニックス・コンタクトの機器接続部品の新製品

機器接続部品の新製品

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

高水準の機能性を実現する幅広いアクセサリ

電子機器用ケースのアクセサリ
完全に適合するメンブレンキーパッド
さまざまなサイズや色で簡単に組み込むことができるメンブレンキーパッド
完全に適合するメンブレンキーパッド
対応するケース
メンブレンキーボードやディスプレイ用に特別に設計されたケースで、設置が簡単
対応するケース
高コントラストディスプレイ
電子機器用ケースへの追加の取付け器具付きの高コントラストTFTディスプレイ
高コントラストディスプレイ
適切な長さのメンブレンケーブル
適切な長さのホイルケーブルで安全かつ便利に取付け可能
適切な長さのメンブレンケーブル
適合性のあるバッテリーケース
適応性のあるバッテリーケースでオフグリッド電源の柔軟性を向上
適合性のあるバッテリーケース
DINレールアダプタ

DINレールアダプタ

DINレールアダプタ

DINレールアダプタは、標準の取付け部品、変換部品、大型部品を使わずに機器をDINレールにしっかり取り付けるのに適した製品です。

  • 亜鉛ダイカスト製のDINレールアダプタ
  • 取付け穴を使用した機器の配置時に高い柔軟性
  • さまざまな幅と長さの専用アダプタで省スペース
ディスプレイ

ディスプレイ

ディスプレイ

電子機器用ケースのディスプレイにより、2.4インチから15インチ画面の実用的表示ソリューションが可能になります。これらは、モバイルまたは固定型の電子機器用ケースに使用することができます。

  • 高コントラストLCDとTFTカラーディスプレイ
  • 電子機器用ケースへの組込みが簡単で短時間に実現
  • 温度範囲-20°C~70°Cで使用可能
  • ご要望に応じてタッチディスプレイにも対応
  • さまざまなカラーバリエーションでディスプレイキャリアが利用可能
メンブレンキーパッド

メンブレンキーパッド

メンブレンキーパッド

電子機器用ケースはますますメンブレンキーパッドを含むことが多くなっています。当社の製品ラインアップは、フエニックス・コンタクトの電子機器用ケースに簡単に組み込むことができます。

  • 電子機器用ケースへの組込みが簡単で短時間に実現
  • カスタム仕様の機器設計向けの各種サイズおよびカラー
  • ご要望に応じてお客様指定のレイアウト
導光パイプ

導光パイプ

導光パイプ

スペースの有効活用:導光パイプを使用すると、電子機器用ケースに状態表示LEDなどを省スペース実装することが可能です。

  • シンプルに視覚化された状態表示と診断表示
  • 丸型または角型状態表示の水平バージョンと垂直バージョン
  • プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
  • 1から40のインジケータを持つ仕様で高い柔軟性
  • 導光パイプにより、LED用の追加のプリント基板は不要
Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。