有用な情報
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
電子機器用ケースのアクセサリ
EM-MP 45N - 取付けプレート
EM-MP 45N
-
取付けプレート
2943712
取付けプレート、サイズ0の開閉器にねじ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
DINレールアダプタ
タイプ
平型、幅45 mm
寸法
外形寸法
幅
45 mm
長さ
68 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PC (繊維強化)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
販売用データ
アイテム番号
2943712
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACGEAA
GTIN
4017918081263
1個あたりの重量(梱包を含む)
15.77 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
15.77 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.244 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
導光パイプ
メンブレンキースイッチ
製品 ヘルプ