電子機器用ケースのアクセサリ
EM-MP 70 - 取付けプレート
EM-MP 70
-
取付けプレート
2942742
取付けプレート、サイズ0の開閉器にねじ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
DINレールアダプタ
ケースシリーズ
EM-MP
タイプ
平型、幅70 mm
寸法
外形寸法
幅
70 mm
長さ
74.5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PC (繊維強化)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
販売用データ
アイテム番号
2942742
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
30.38 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.323 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
導光パイプ
メンブレンキースイッチ
製品 ヘルプ