電源一体型DC UPS

電源一体型DC UPS

小型で柔軟

TRIO UPSとMINI UPSはコンパクトなソリューションを提供 – 同じケースに2つの機能の組合せ

戻る DCアプリケーション用のUPS

カテゴリ

  • 製品リスト:MINI UPS
    MINI UPS

    非常にコンパクトなMINI UPSは電源ユニットとUPSユニットを同じハウジングで組み合わせています。

  • 製品リスト:TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPSは標準機械生産において多機能で高品質なソリューション。

絞込み検索 電源一体型DC UPS

このカテゴリの製品をすべて表示する

制御盤に省スペースな無停電DC電源装置をお探しですか?MINI UPSとTRIO UPSは同じ筐体に電源と電子式切替えユニットを組み合わせています。電源ネットワークが正常に動作している時も電源エラー時もDC負荷を確実に動作させます。

特長

  • 広範囲入力と国際認証により世界中で使用可能
  • 主電源の有無にかかわらず確実に給電
  • 省スペース:同じケース内に電源ユニットと電子式切替えユニットを設置
  • 常に適切なソリューション:最大20 Aのバッテリーモジュールで個別のバッファ時間が有効

TRIO DC UPS – 省スペースでUSBインターフェースを装備

自立型TRIO UPS  

24 V DC対応のTRIO UPS

電源一体型TRIO DC UPSを使用すると、必要最小限のスペースでDC負荷の信頼性を確実に供給することができます。

  • 組込みUSBインターフェースを経由して接続された産業用PCのシャットダウンを簡単に実行できます。
  • 電源ユニットを使用せずにバッテリーモジュールからの起動も可能で、これにより起動プロセスが簡略化されます。
  • バッテリーモジュールシステムVRLAの豊富なオプションにより、長時間バッファ可能
  • UPS-CONFソフトウェアでUPSをご使用のアプリケーションに最適に動作させることができます。

MINI UPS – コンパクトで広範囲のシグナリング付き

コンパクトなMINI UPS  

24 V または 12 V DC対応のMINI UPS

MINI UPSは、最大24 V DC/定格電流2 Aまたは12 V DC/定格電流4 Aの省スペースソリューションが必要なアプリケーションで使用します。  

  • 広範囲なシグナリングと温度変化に対応するバッテリー充電で高い動作安全性
  • COMBICONコネクタで簡単に接続でき配線に手間取らずすばやく取付け

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS