TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/20 - UPSユニット
1105556

TRIO UPS - 電源を組み込んだUPS、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品




特長

省スペース:同じケースにUPSモジュールと電源の組合せ
バッテリーモジュールシステムVRLAの豊富なオプションにより、長時間バッファ可能
USBインターフェースで上位コントローラに接続、産業用PCなど
主電源入力を使用せずに、バッテリーモジュールシステムから起動可能
総合認証パッケージと広域な温度範囲で幅広いアプリケーションに対応
Push-in式接続で簡単に取付け