連続モニタリングとインテリジェントな管理用に、QUINT UPSとの連続通信があります。バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の工具不要なスイッチングで、すばやく設置が可能です。IQ Technologyを備えたQUINT UPS向けバッテリーモジュールは、当社の倉庫に送られる前に完全に充電されています。
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
-
バッテリモジュール
1274118
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 VRLA-AGM、 24 V DC、 7 Ah、 QUINT UPS-IQとの自動検出と通信。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
EAC
認証ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
認証ID: FILE E 123528LR
認証ID: LR22136091TABV
認証ID: 41516/B0 BVDNV
認証ID: TAA0000265IECEE CBスキーム
認証ID: DK-134807-A1-ULIECEE CBスキーム
認証ID: DK-134807-A1-ULEAC
認証ID: RU*DE*01.B.78948/21ABS
認証ID: 22-2244289-PDABV
認証ID: 41516/B0 BVLR
認証ID: LR22136091TAcULus Listed
認証ID: FILE E 123528DNV
認証ID: TAA0000265cULus Listed
認証ID: FILE E 199827cULus Listed
認証ID: FILE E 199827互換性のある製品
特長
最大のバッファ時間
鉛AGM(吸収性ガラスマット)技術