IQ Technology インテリジェントな電源ソリューションのキーとなるのが、IQテクノロジです。IQテクノロジー搭載のインテリジェントなUPSは、ストレージを監視および最適化し、メンテナンスの手間を軽減、またシステムの可用性を向上させます。PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT®、USB向けの内蔵インターフェースにより、このUPSは既存の産業ネットワークに簡単に統合することができます。
優れたシステム可用性のインテリジェンス
無停電電源装置(UPS)は停電時も電力を供給し続けます。当社のIQ Technologyで一歩先へ:充電状態やバッテリーモジュールの残りの実行時間を通知し、耐用年数を最大限に延ばし、故障の際には速やかに警告します。関連情報はすべて、上位コンピュータとコントローラに転送されます。
IQ Technology:優れたシステム可用性のインテリジェンス
QUINT DC-UPS:インテリジェントで高い通信力
YouTube
IQ Technology搭載型のインテリジェントなバッテリー管理
インテリジェントなバッテリー管理
IQ Technologyによるインテリジェントなバッテリー管理は、接続されたバッテリーモジュールを検出し、すべての関連情報を収集して、それに関するアラートを出します。
SOC―充電状態
現在の充電状態およびバッテリーモジュールの残りの実行時間は常に測定され、表示されます。
SOH―健全状態
バッテリーの残りのサービス寿命が表示され、故障が起きる前に、適時に故障アラートが送信されます。
バッテリーモジュールのインテリジェントな監視
バッテリーモジュールのインテリジェントな監視
インテリジェントなバッテリー制御
接続されているバッテリータイプを自動検知し、最適に調整された充電特性により寿命を最大限に延長。
インテリジェントな充電
充電電流を適応させることにより、バッテリーモジュールの可能な限りの急速な充電と可用性が確保されます。
産業ネットワークへの組込み用のインターフェース
産業ネットワークへの組込み
QUINT DC UPSは、簡単に組み込むことができます
さまざまなインターフェースを介した次の既存の産業ネットワーク:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
2ポートスイッチ
当社のQUINT DC UPSには2ポートスイッチがあります。そのため既存の産業ネットワークに柔軟に組込むことができます。