コンパクトなSTEP DC UPSは、コンデンサ一体型で、停電時も最大1分間ブリッジできます。省スペースの容量モジュールは、電子式切替えユニットとバッテリーモジュールを同じケースに組み込んでいます。容量モジュールは、主電源エラーの瞬断を埋めるために必要なエネルギーをメンテナンス不要の二重層コンデンサに蓄えています。これにより高いシステム可用性が確保されます。
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
容量一体型DC UPS
1519633
容量一体型STEP DC UPS、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 2 A / 0.4 kJ
製品の詳細
| DC動作 | |
| 入力電圧 | 24 V DC (SELV) |
| 入力電圧範囲 | 23.7 V DC ... 26.5 V DC |
| 固定のバックアップ閾値 | > 23.8 V DC (±2 %) |
| < 21.8 V DC (±2 %) | |
| スイッチオフ閾値 | < 21.8 V DC (±2 %) |
| 極性反転保護 | あり |
| 電流消費時INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.1 A |
| 電流消費時Icharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 0.7 A |
| 電流消費時PN (UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 50 W |
| バッファ時間 | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| 充電時間 | 142 s (Pos. A) |
| 119 s (Pos. B) | |
| 再充電時間 | 71 s (Pos. A) |
| 51 s (Pos. B) | |
| 突入電流 | < 15 A (周囲温度20℃時) |
| 内部入力ヒューズ | あり(3 A) |
| 耐電圧 | < 32.5 V DC |
| 効率 | > 95 % |
| 並列接続 | 可、出力保持時間を延長します。 |
| 直列接続 | なし |
| 主電源動作 | |
| 出力電圧 | 24 V DC ±2 % (電源動作) |
| 出力電流IN | 2 A |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| 電力損失 無負荷(UN、IOut = 0、ICharge = 0) | 1.4 W |
| 電力損失 定格負荷(UN、IOut = IN、ICharge = 0) | 2.3 W |
| 最大無負荷電力損失 | 1.4 W |
| 耐短絡 | あり (3Aの内部ヒューズ付き) |
| アイドリング耐性 | あり |
| バッテリー駆動 | |
| 出力電圧 | 23 V DC ±2 % (バッテリー動作) |
| 出力電流IN | 2 A |
| 出力電力POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
| 最大無負荷電力損失 | 1.3 W (<0.1 A) |
| 出力電流制限 | 2.4 A ±10 % |
| 耐短絡 | あり |
| アイドリング耐性 | あり |
| 入力 | |
| 定格容量 | 0.4 kJ |
| 充電電流 | < 1 A (約 24 V DC) |
| 充電電圧 | 2.8 V (極 A) |
| 2.4 V (極 B) | |
| 概要 | |
| 容量 | 0.4 kJ |
| エネルギー | 270 J (極 B) |
| 416 J (極 A) | |
| 寿命 | 2.5 年 ... 5 年 (極 A) |
| 10 年 ... 20 年 (極 B) | |
| 保存媒体 | 二層コンデンサ |
| バッファ時間 | 39 s (0,5 A) |
| 10 s (2 A) | |
| 29 s (0,5 A) | |
| 6 s (2 A) | |
| 入力 | |
| 極 | 1.x |
| 表示記号 | 1.1 (+)、1.2 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線(AWG) | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 締付けトルク (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 2線式接続 | |
| 単線 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 出力 | |
| 極 | 2.x |
| 表示記号 | 2.1 (+)、2.2 (-) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線(AWG) | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 締付けトルク (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| 2線式接続 | |
| 単線 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 撚線、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 信号 | |
| 極 | 3.x |
| 表示記号 | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 撚線、フェルール付き、プラスチックスリーブ付き | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 単線(AWG) | 26 ... 16 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 締付けトルク (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ドライブ型ねじヘッド | マイナス L |
| LED信号伝達 | |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 信号状態 Power Failure | |
| 接続マーキング | 3.1 |
| チャネル | Open collector |
| 切換え接点 | トランジスタ |
| 出力電圧 | 30 V |
| 出力は伝送可能 | 10 mA |
| 信号 - 状態アサイン | low - active |
| 基準電位 | SGnd |
| LED状態インジケータ | 緑 |
| 抵抗 | 10 Ω (24 V時) |
| 信号状態 State of health (SOH) | |
| 接続マーキング | 3.3 |
| チャネル | Open collector |
| 切換え接点 | トランジスタ |
| 出力電圧 | 30 V |
| 出力は伝送可能 | 10 mA |
| 信号 - 状態アサイン | low - active |
| 基準電位 | SGnd |
| LED状態インジケータ | 赤 |
| 抵抗 | 10 Ω (24 V時) |
| 信号接地SGnd | |
| 接続マーキング | 3.2 |
| スイッチング電圧 | 0 V |
| 電流容量 | 20 mA |
| 機能 | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
| 基準電位 | SGnd |
| 絶縁耐圧、入力、出力/ハウジング | 500 V |
| 製品の種類 | 容量一体型DC UPS |
| 製品シリーズ | 容量一体型STEP DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 80 mm |
| 高さ | 125 mm |
| 奥行き | 60 mm |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 50 mm / 50 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| UL 94難燃性(ハウジング / 端子台) | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | < 90 % (結露なきこと) |
| 衝撃 | 30g, 18 ms |
| 振動(動作) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14g RMS) |
| 標準割当て | 電磁両立性(EMC) - 産業環境における耐性 |
| 鉄道車両の電子式機器 | |
| 衝撃(動作時) | 30g、18 ms、半正弦 |
| 振動(動作時) | 18 Hz ... 1000 Hz |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 放射干渉 | EN 61000-6-3(家庭用および商用)、およびEN 61000-6-4(産業用)に準拠したノイズ輻射 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 2 kV |
| 出力 | 2 kV |
| 信号 | 1 kV |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 対称 0.5 kV |
| 対称 1 kV | |
| 出力 | 対称 0.5 kV |
| 非対称 1 kV | |
| 信号 | 非対称 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 80 % |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 150 kHz ... 80 MHz |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| 動作基準C | 機器が自動的に修正あるいは操作部を作動させることで復元可能な動作への一時的な悪影響。 |
| アイテム番号 | 1519633 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMUSC3 |
| GTIN | 4063151987343 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 313 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 233 g |
| 関税率 | 85322900 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 8.121 kg CO2e |
互換性のある製品
特長
コンパクトな設計で省スペース
メンテナンスフリーの2層コンデンサ
コンデンサの長寿命によりシステム高可用性
モジュール式で高い柔軟性を備え、多様なアプリケーションに対応:-25°C~+60°C