無停電電源装置TRIOにより、DC負荷に確実に電源を供給しスペースを節約します。起動に入力グリッドは必要はありません。産業用PCの接続では、組込まれたUSBインターフェースで簡単にシャットダウンできます。
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10
-
UPSユニット
2907161
電源搭載型TRIO DC UPS、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
IECEE CBスキーム
認証ID: DK-67494-ULEAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
認証ID: LR21417906TA-01EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528BSH
認証ID: 1025aKC
認証ID: R-R-PCK-2907161IECEE CBスキーム
認証ID: DK-67494-ULcUL Listed
認証ID: E123528UL Listed
認証ID: E123528BSH
認証ID: 1025aLR
認証ID: LR21417906TA-01EAC
認証ID: RU-DE.B.00184/20EAC
認証ID: RU-DE.B.00184/20KC
認証ID: R-R-PCK-2907161DNV
認証ID: TAA00000BMNK
認証ID: TA26283MNK
認証ID: TA26283McUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827cUL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
省スペース:同じケースにUPSモジュールと電源の組合せ
バッテリーモジュールシステムVRLAの豊富なオプションにより、長時間バッファ可能
USBインターフェースで上位コントローラに接続、産業用PCなど
主電源入力を使用せずに、バッテリーモジュールシステムから起動可能
総合認証パッケージと広域な温度範囲で幅広いアプリケーションに対応
Push-in式接続で簡単に取付け