UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - バッテリモジュール
1274520

CRAの要件への適合に向けて準備中

バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 VRLA-AGM、 24 V DC、 1.2 Ah、 QUINT UPS-IQとの自動検出と通信。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

最大のバッファ時間
鉛AGM(吸収性ガラスマット)技術