STEP容量モジュール、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 2 A / 0.4 kJ
DC UPSモジュール、および容量一体型DC UPSモジュール
DC UPSは、無停電電源により優れたシステム可用性を確保します。DC UPSは電源ネットワークの障害時にもアプリケーションに確実に給電を続けます。これにより、重要なプロセスが稼働し続けるため、システム障害やダウンタイムを回避することができます。適切なバッテリーモジュールまたは容量一体型のUPSソリューションをお選びください。
TRIO UPS - 電源を組み込んだUPS、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 出力: 24 V DC / 5 A
QUINT容量モジュール、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。
QUINT UPS、 IQ Technology、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 40 A、 充電電流: 5 A
TRIO UPS - 電源を組み込んだUPS、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A
QUINT容量モジュール、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。
TRIO UPS - 電源を組み込んだUPS、 USB (Modbus/RTU)、 DINレール取付け、 プッシュイン式、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A
IQテクノロジ搭載のQUINT UPS、USB通信インターフェース(Modbus/RTU)、DINレール取付け用、入力:24 V DC、出力:24 V DC / 10 A、充電電流:3 A
QUINT UPS、 IQ Technology、 USB、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A、 充電電流: 1.5 A
QUINT UPS、 IQ Technology、 USB、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 20 A、 充電電流: 5 A
新製品
電源故障時でも高可用性
電源一体型DC UPS
TRIO UPSで、停電時のシステム可用性を最大化しましょう。この機器は1つのコンパクトなケースの中で、信号伝達、診断、IPCとPLCへの接続、およびコールドリスタート機能を組み合わせています。ダイナミックブーストにより、非常に高い信頼性が確保されています。
主な特長
- バッテリーステータス(SOH)はLEDで読み取り可能
- 前面ボタンによるバッテリー起動
- 外部温度センサにより、インテリジェントな充電挙動
- RS-485またはUSB-C経由のオプション通信
- ダイナミックブースト:電源からの過負荷容量150%
- バッテリーのダイナミックブースト:バッテリーの最大400%
特長
- マルチカラーLEDと信号接点による直接診断で、明確な状態表示
- Push-in式による工具不要の配線で、取扱いが簡単
- ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、堅牢で高い信頼性を実現
- 1つのケースにUPSと電源を組み合わせるため省スペース
- オプションの、インターフェース接続によるスマートなパラメータ設定と監視
IQ Technology搭載型のインテリジェントなDC UPS
IQ technology搭載型DC UPS
インテリジェントなQUINT DC UPSは、IQ Technologyを搭載したバッテリー管理システムと業界最強レベルのバッテリー充電器で、非常に高いシステムの可用性を確保します。
UPSは、組込みのイーサネットインターフェースにより、確立された産業ネットワークに簡単に統合することができます。
イーサネットインターフェースと互換性のある製品:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
中断のない個別のソリューション用に、UPSモジュールを、電源やバッテリーモジュールシステムに組み合わせることができます。
電源搭載型DC UPS
電源搭載型DC UPS
TRIO DC UPSで、停電時のシステム可用性を最大化しましょう。
TRIO DC UPSは無停電電源装置に内蔵の電源を組み合わせているため、制御盤内のスペースを節約することができます。
この堅牢なソリューションは、信号伝達、診断、IPCやPLCへの接続などの包括的な機能と、コールドリスタート機能をコンパクトなケースで提供します。
Push-inテクノロジで簡単に工具不要で配線でき、取扱いと試運転は非常に簡単です。
TRIO DC UPSは、ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、非常に高い信頼性を確保します。
必要なバッファ時間に従って適切なTRIOバッテリーモジュールを選択し、個別の完成形システムを容易に構築することができます。
バッテリー搭載型DC UPS
バッテリー搭載型DC UPS
バッテリー搭載型のコンパクトなDC UPSは、非常に省スペースです。そのため既存のシステムを簡単に改修するのに最適です。DC UPSは、工具を使用しない動作中のバッテリー交換と内蔵通信インターフェースで、取扱いが非常に簡単であることが特長です。
最長数分間の巡回エラー向けの容量一体型DC UPS
容量一体型DC UPS
容量一体型DC UPSは、最長数分間の巡回エラーを封じることができます。インターフェース内蔵で、産業ネットワークに簡単に統合できます。容量モジュールは、電子式切替えユニットとバッテリーモジュールを単独のケースに組み込みんでいるため、大幅にスペースを節約できます。メンテナンスフリーの二重層コンデンサはバッテリーモジュール機器として使用されます。
モジュールは、アプリケーションに応じて1 kJ、4 kJ、8 kJ、16 kJまであり、通信インターフェースありとなしのものがあります。