既存の産業用ネットワークに組み込むインテリジェントなQUINT UPS:主電源エラーの場合でも無停電電源をシステムに供給します。IQテクノロジを搭載したバッテリー管理システムと強力なバッテリーチャージャーで、優れたシステム可用性を確保します。
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB
-
UPSユニット
2906991
QUINT UPS、 IQ Technology、 USB、 DINレール取付け、 ネジ接続、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A、 充電電流: 1.5 A
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
認証ID: TAA00002K4KC
認証ID: R-R-PCK-2906991LR
認証ID: LR21417906TANK
認証ID: TA22372MBV
認証ID: 69394/A0 BVRINA
認証ID: ELE382621XGABS
認証ID: 23-2416092-PDAIECEE CBスキーム
認証ID: DK-68191-M1-ULIECEE CBスキーム
認証ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
認証ID: E123528UL Listed
認証ID: E123528ABS
認証ID: 23-2416092-PDABV
認証ID: 69394/A0 BVNK
認証ID: TA22372MRINA
認証ID: ELE382621XGLR
認証ID: LR21417906TAEAC
認証ID: RU-DE.B.00184/20EAC
認証ID: RU-DE.B.00184/20KC
認証ID: R-R-PCK-2906991DNV
認証ID: TAA00002K4cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827cUL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT® および USBインターフェースを使用したネットワークへの簡単な組込み
インテリジェントなBMS(バッテリー管理システム)によるSOH(作動状態)およびSOC(充電状態)の評価
バッテリー容量とテクノロジ(VRLA-WTR、LI-ION)の自動認識
出力電流と出力電圧のモニタリングおよびシステムの手動接続と切断
SFBテクノロジで標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリップさせます。並列接続の負荷は引き続き動作します。