連続モニタリングとインテリジェントな管理用に、QUINT UPSとの連続通信があります。バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の工具不要な交換で、すばやく設置が可能です。IQ Technologyを備えたQUINT UPS向けバッテリーモジュールは、完全に充電された状態で出荷されます。
-10°C~60°Cの周囲温度(充電中)用、以下にのみ対応:V/C 05以降のQUINT4-UPS/24DC/...、
V/C 02以降の1067327 QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB、
V/C 12以降の2320212 QUINT-UPS/24DC/24DC/5、
V/C 12以降の2320225 QUINT-UPS/24DC/24DC/10、
V/C 12以降の2320238 QUINT-UPS/24DC/24DC/20、
V/C 13以降の2320241 QUINT-UPS/24DC/24DC/40、
V/C 05以降の2320461 QUINT-UPS/24DC/12DC/5/24DC/10、
V/C 06以降の2320270 QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA。
UPS-BAT/LI/24DC/128WH
-
バッテリモジュール
1396415
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 Lithium-Ion (LiFePO4)、 24 V DC、 128 Wh。 QUINT UPSで使用する場合、周囲温度は0°C~60°C(充電時)、充電電流は最大5 Aで使用します。0°Cより低い温度で充電する場合は、UPSの許容V/Cレベルにご注意ください。交換用バッテリーとして1446073が2個必要です。。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
IECEE CBスキーム
認証ID: DK-134807-A1-ULDNV
認証ID: TAA0000265| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||