IQテクノロジ搭載型DC UPS

IQテクノロジ搭載型DC UPS

より長く動作

優れたIQテクノロジにより、いつでもどこでもバッテリーモジュールを監視および最適化します。

戻る DCアプリケーション用のUPS

カテゴリ

絞込み検索 IQテクノロジ搭載型DC UPS

このカテゴリの製品をすべて表示する

インテリジェントなUPSにより、優れたシステム可用性を確保します。IQテクノロジは分かりやすく、必要な情報をすぐに確認できます。組込みインターフェースにより、いつでもどこからでもシステムの動作状態を確認できます。

特長

  • バッテリーの最大可用:できるだけ長く供給を継続できるプロセスとアプリケーション
  • UPSでバッテリーモジュールの寿命が予測可能で、バッテリー切れになる前に警告
  • 現在の状態 :UPSでバッテリーモジュールの現在の性能を確認
  • バッテリー容量とテクノロジ(VRLA,WTR,LiFePO4)の自動認識
  • UPSを上位コントローラに接続して、システムへ最適に組込み
  • IQ Technologyを備えたDC UPS機器は、COMPLETE lineシステムの一部です。

IQテクノロジによるインテリジェントなQUINT DC UPS

IQテクノロジ搭載型DC UPS  

IQテクノロジ搭載型のインテリジェントな管理

インテリジェントな電源ソリューションのキーとなるのがIQテクノロジです。無停電電源装置はバッテリーモジュールを監視し最適化します。バッファ時間は最適に利用されます。無停電電源用のインテリジェントなUPSを搭載して動作の中断を回避:

  • バッテリーモジュールの充電状態と残りのランタイムを把握できます。
  • 初期段階でエラーが警告され、エラーを防止する時間があります。
  • バッテリーの寿命を最大化できます。
  • 関連の情報をご使用中のコンピュータと上位コントローラに転送できます。

産業用イーサネット向けの通信対応QUINT DC UPS

産業用イーサネット向けのQUINT DC UPS  

産業用イーサネット向けのQUINT DC UPS

既存の産業ネットワークに組込むためのQUINT DC UPSを使用すると、Industrie 4.0に対応する環境が整います。組込みインターフェースを使用すると、いつでもどこからでもシステムを監視、設定、シャットダウンして安全な状態にすることができます。

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB

DCアプリケーション用のQUINT UPS

QUINT DC UPS  

インテリジェントなQUINT DC UPS

出力電流が5 ~ 40 Aの24 V DC用UPSモジュールを使用すると、電源、UPSモジュール、およびバッテリーモジュールを組み合わせたカスタムソリューションを作成できます。

  • IQテクノロジで、バッファ時間の最適な使用と、バッテリーモジュールの予防モニタリング。
  • 組込みインターフェースにより、位置独立な監視とパラメータ化。
  • SFBテクノロジおよびダイナミックブーストおよびスタティックブーストによるグリッドおよびバッテリーの動作状況の実質的残量時間が確認できます。
  • 負荷の優先順位付けを備えた最高性能のバッテリー充電器:負荷電源が復旧したら迅速に再充電するため、システムの可用性に優れています。

適切なバッテリーモジュールの選択

バッテリーモジュール  

UPSソリューション用の適切なバッテリーモジュール

ご使用のQUINT DC UPS用アプリケーションに適したバッテリーモジュールを選択してください:

  • リチウム:120 Wh、924 Wh
  • VRLA-WTR:13 Ah、26 Ah
  • VRLA:1.3 Ah;3.4 Ah;7.2 Ah;12 Ah;38 Ah

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電源とUPS

サービス

簡単な説明

新しいQUINT DC UPSは、ご使用のシステムに関する情報を提供します。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_DC_applications_P-22-07-07/5e29b394-3ffa-4586-bee5-9cc694e36208