コンタクト

最適なコンタクト

最適なコンタクト

接続断面積が小さい電線や大きい電線、銅線、光ファイバー、圧縮空気など、アプリケーションに適したコンタクトが見つかります。

戻る コンタクトインサートとコンタクト

カテゴリ

絞込み検索 コンタクト

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトは圧着接続に適したさまざまなコンタクトを提供します。マシン型、プレス型、金めっき、銀めっき、どれでも自由にお選びください。

特長

  • 圧縮空気にも対応する総合的な製品シリーズ
  • 引抜き力が高いので安全
  • 圧着品質が一定なのでコンタクト抵抗がユーザーによって変化することはない
  • プレスコンタクトは圧着機で効率的に加工

圧着接続

圧着接続でしっかり接合  

圧着接続でしっかり接合

圧着接続の利点は圧着力が一定でコンタクト抵抗が小さいことです。
温度変化が激しい、強い衝撃や刺激を受けるといった厳しい環境では圧着接続が理想的です。
圧着工具や圧着機を使えば芯線や圧着コンタクトをすばやく簡単に接続できます。

  1. 線剥きします。
  2. 圧着コンタクトを圧着工具の中に置きます。
  3. 芯線を通します。
  4. 圧着工具を閉じます。できあがりです。

さまざまな断面積のピン/ソケットコンタクトがあり、銀めっき仕様と金めっき仕様があります。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ