ACインフラ用充電ソケット
CHARX―E-Mobility用充電テクノロジ
充電ステーションから電気自動車まで - 当社の高性能なCHARX製品は、要求の厳しいE-Mobilityアプリケーション向けに特別に開発され、充電プロセス全体に対応します。CHARXは、最大限の安全性、信頼性、堅牢性に加え、高い機能性や制限のないユーザー快適性を兼ね備えています。統一されたモジュラー型の製品設計で、設置、試運転、メンテナンスが簡単です。
特長
- 幅広いCHARX製品ラインアップから、充電プロセス向けのすべての製品をワンストップで提供
- 統一されたモジュラー型の製品設計で、設置、試運転、メンテナンスが簡単
- 最新のテクノロジを用いた、すばやく安全で規格に準拠した充電ポイントと充電インターフェース
- 通信対応製品とオープンインターフェースで、インテリジェントな充電パーク管理
- モジュラー型で拡張可能なシステムによる、将来に備え柔軟に拡張できる充電パーク
新製品
CCS充電向けの車両用充電コントローラ
すべてのタイプの電気自動車用のEVCC
CHARX control vehicleにより、CCS充電インレット経由でのDC急速充電が可能になります。このコントローラは、DC充電ステーションと電気自動車間のPowerline(PLC)経由の高レベル通信(TCP/IP)を処理し、CCS充電インレットに加えてLEDディスプレイ、キャンセルボタン、HVコンタクタを制御します。
主な特長
- DIN 70121およびISO 15118準拠の、DC充電通信
- VCU制御のOBCを介したAC充電通信
- 充電インレット、LEDディスプレイ、キャンセルボタン、HVコンタクタの制御
- 道路走行用車両向けのE1認証
- UNECE R155およびR156に準拠したサイバーセキュリティ
- 最大ISO 26262 ASIL Bの機能安全
特長
- CCS充電インレットはすべての電気自動車に汎用的に使用可能
- CCS充電インレット向けにパラメータ設定済みで迅速なセットアップ
- ISO 15118-20準拠の双方向充電のVehicle-to-Grid対応
- 自動車産業の高い安全規格に準拠
- OSの起動時間が短いため、すぐに使用準備完了
Phoenix Contact E-Mobility 強力で信頼できるパートナー
Phoenix Contact E-Mobilityは2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界の従業員は800人を超え、33,200 m²を超える敷地面積に25の製造ラインを有し、ネットワーク化された充電インフラの開発と、車両の電動化向けに、500を超える製品を提供しています。また同社は、IATF認証を取得し、自動車産業の高品質要求事項を満たしています。