デスクトップPCとスマートフォン上のCharge Repay Service

Charge Repay Service – 家庭用充電器の課金サービス

Charge Repay Serviceを利用すると、電気自動車の充電プロセスを計量法に準拠して簡単に課金することができます。特許取得済みの後付けハードウェアにより、国内の各家庭用充電器は計量法に準拠した課金が可能になります。Charge Repay Servicesのユーザーは新しい家庭用充電器を購入したり、既存のモデルを改造したりすることができます。ユーザーフレンドリーなウェブアプリにより、充電プロセスを個人用または業務用に分類することができます。

これらの製品に関する追加情報について質問してください。

Charge Repay Serviceの詳細

充電コネクタ付き電気自動車
画面に表示されるCharge Repay Service
スマートフォン上のCharge Repay Service
制御盤の配線
充電コネクタ付き電気自動車

家庭用エネルギーシステムの統合には、複雑さが伴います。Charge Repay Serviceは、運転者に家庭用充電器を選ぶ際の完全な柔軟性を提供します。既存のシステムは、交換するのではなく、統合されるだけで済みます。課金サービスはインターフェースを妨害せず、既存の家庭用設備にも干渉しません。

画面に表示されるCharge Repay Service

Charge Repay Serviceは、保有車両管理の実務を大幅に軽減する自動実装化プロセスを提供します。充電コストの払い戻しを含むプロセス全体が網羅されています。ユーザーフレンドリーなプラットフォームにより、すべての関連情報に常時アクセス可能な状態が確保されています。

スマートフォン上のCharge Repay Service

社用車の運転者に対する支払いは、Charge Repay Serviceを通じて直接行われます。したがって、既存システムへの統合に必要となる労力が軽減されます。会社は単一の月次請求書を受け取ります。社用車の運転者の機密性の高いデータは、サービスにより保護された状態を維持します。また、既存の人事用ツールに統合するため、すべての関連データをAPIを介して呼び出すこともできます。

制御盤の配線

認定された電気技師が、ドイツ全土において安全かつ規格に準拠し、何よりも迅速なハードウェアの設置を確保します。設置前のリモート事前チェックによって、設置業者は現地のすべての状況が確実に考慮されるようにします。

charge-repay.io
Charge Repay Serviceの詳細

フエニックス・コンタクトのCharge Repay Serviceの動作の詳細をご覧ください。

詳細をご覧ください
Charge Repay Service

ソリューションの特徴

  • コスト効率が良好:既存の家庭用充電器を計量法に準拠したソリューションに交換した場合と比べて、最大50%のコスト節約
  • ユーザー志向:既存の家庭用設備を使用し、太陽光発電システムを統合することで、新たな設備について最大の柔軟性と迅速な可用性を実現
  • 持続可能で法令準拠:既存の家庭用充電器に持続可能な後付けを行うため、ハードウェアの交換が不要
Charge@Homeに関するホワイトペーパー

当社のCharge@Homeに関するホワイトペーパーを今すぐダウンロード 将来性のある保有車両管理

当社のホワイトペーパーで、家庭用充電ソリューションの要件について精査しています。このホワイトペーパーでは、社用車の法的に適合した課金におけるこれらの充電ソリューションの使用法を解説しています。家庭用充電器の設置、法的枠組みの状況、家庭での充電についての効率的な課金ソリューションの詳細をご覧ください。

お客様専任担当者

Charge Repay Serviceに関するすべての質問

お問い合わせをお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。