特殊アプリケーション向け配線ケーブル

特殊要件向けラインアップ

特殊要件向け

厳しい産業環境や特殊アプリケーションに対応する配線ケーブルラインアップ。

戻る センサ/アクチュエータケーブル配線

カテゴリ

絞込み検索 特殊アプリケーション向け配線ケーブル

このカテゴリの製品をすべて表示する

要件とアプリケーションに準拠して選んだ素材の特殊配線ラインアップは食品産業、鉄道産業、ロボットおよびドラッグチェーンで長期に使用します。またパワーアプリケーションや屋外使用に適した特別配線ソリューションも提供します。

特長

  • ハイジェニック仕様と特別選定の素材で食品産業での使用に最適
  • 防火・防振仕様で鉄道アプリケーションに最適
  • 抗紫外線および耐腐食性で屋外アプリケーションに対応
  • フレキシブルな特殊ケーブルでロボットおよびドラッグチェーンで使用可能
  • コンパクトアプリケーションでもM12パワーラインアップでハイパワー伝送

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線