屋外アプリケーション用ケーブル配線

屋外アプリケーション用ケーブル配線

極めて堅牢

屋外の条件は過酷です。フエニックス・コンタクトは耐久性と信頼性のある素材を使用しています。

戻る 特殊アプリケーション向け配線ケーブル

カテゴリ

絞込み検索 屋外アプリケーション用ケーブル配線

このカテゴリの製品をすべて表示する

屋外でどのようなシステムを動かす場合でも、フエニックス・コンタクトのケーブルを使用すればシステムの可用性を確保できます。

特長

  • M12、バルブ、DeutschおよびSupersealコネクタ付きセンサ/アクチュエータ配線と移動式油圧装置の幅広いラインアップ
  • タイプ1.4404のステンレス使用で金属露出部はすべて防食
  • 極めて堅牢:耐油性、抗紫外線、抗オゾン性、広域な温度範囲への耐性
  • 高度な保護で安全に使用(IP69K)
  • M12ケーブルはPROFINETとEthernetに対応

屋外アプリケーション用M12ケーブル配線

M12ケーブル配線  

厳しい屋外条件

屋外のM12配線は常に厳しい条件にさらされています。具体的には紫外線、オゾン汚染、酷暑、極寒、急激な温度変化です。またケーブル配線は、強いジェット水耐性、耐油性、耐振動性、耐衝撃性も必要です。

ラインアップ:

  • センサ/アクチュエータケーブル、シールド対応およびシールドなし、ステンレス製金属部品、またオプションでPROFINET / Ethernetにも対応
  • IDCおよびねじ接続式プリアッセンブリセンサ/アクチュエータコネクタ、ステンレス製金属部品
  • 屋外アプリケーション用バルブコネクタ、タイプAおよびAD、IP66K/IP68保護
  • 頑丈な完全モールドセンサ/アクチュエータボックス、8スロット

モバイル機器のケーブルソリューション

ダンプカー  

代表的な屋外アプリケーション

高度な保護のコネクタはユーティリティビークルや建設機械、農業機械、林業機械に使用されています。オゾン、塩、ガソリン、オイルへの耐性があります。

ラインアップ:

  • 最大の気密性を持つIP69K保護のDeutschコネクタ
  • Supersealコネクタ、防水性があり刺激性環境に極めて強い

詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線