HEAVYCON ADVANCEは取付けパネルを直接シールし、最も過酷な条件に適しています。
フエニックス・コンタクトのHEAVYCON ADVANCEハウジングで通常使用するパネル取付けベースが不要になります。ねじロックで制御盤パネルにスリーブハウジングを直接シールします。要件に応じて金属製またはプラスチック製ハウジングをお選びください。
パネル取付けベースを使用せずに直接ねじロックするのでADVANCEケースは非常に耐久性が高く堅牢です。洋上、化学産業、鉄道産業など非常にアグレッシブな環境に適しています。
"$pageName"