製品リスト:TRIO UPS、MINI UPS、STEP UPS用バッテリーモジュール

フィルタ

8件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

バッテリーモジュール - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、0.8 Ah。

バッテリーモジュール - MINI-BAT/24DC/1.3AH - 2866417

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、1.3 Ah。

バッテリーモジュール - MINI-BAT/12DC/1.6AH - 2866572

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 12 V、1.6 Ah。

バッテリーモジュール - MINI-BAT/12DC/2.6AH - 2866569

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 12 V、2.6 Ah。

バッテリーモジュール - QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - 2866349

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、3.4 Ah。 14 mmの棒状圧着端子で接続。

バッテリーモジュール - QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - 2866352

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、7.2 Ah。 14 mmの棒状圧着端子で接続。

バッテリーモジュール - QUINT-BAT/24DC/12AH - 2866365

バッテリーモジュール、鉛AGM、VRLAテクノロジー、DC 24 V、12 Ah。 14 mmの棒状圧着端子で接続。

バッテリ - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

予備充電用バッテリモジュール、リチウムポリマー、DC 18.5 V、1.4 Ah。

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階