DINレール上のDC UPS

DC UPSモジュール、および容量一体型DC UPSモジュール

DC UPSは、無停電電源により優れたシステム可用性を確保します。DC UPSは電源ネットワークの障害時にもアプリケーションに確実に給電を続けます。これにより、重要なプロセスが稼働し続けるため、システム障害やダウンタイムを回避することができます。適切なバッテリーモジュールまたは容量一体型のUPSソリューションをお選びください。

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 容量モジュール
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 容量モジュール
2320571

QUINT容量モジュール、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。

Go to Product Detail Page for item 2320539
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 容量モジュール
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 容量モジュール
2320539

QUINT容量モジュール、 メンテナンスフリーで二層コンデンサベースのバッテリーモジュール、 DINレール取付け、 入力: 24 V DC、 出力: 24 V DC / 5 A / 4 kJ 取付済みの汎用DINレールアダプタUTA 107を含む。 ダウンロードエリアにある「POWER MANAGEMENT SUITE」ソフトウェア(製品番号1252232)を使用して設定することができます。

新製品

DINレール上のインターフェース付きまたはインターフェースなしのTRIO DC UPS

電源故障時でも高可用性

電源一体型DC UPS

TRIO UPSで、停電時のシステム可用性を最大化しましょう。この機器は1つのコンパクトなケースの中で、信号伝達、診断、IPCとPLCへの接続、およびコールドリスタート機能を組み合わせています。ダイナミックブーストにより、非常に高い信頼性が確保されています。

主な特長

  • バッテリーステータス(SOH)はLEDで読み取り可能
  • 前面ボタンによるバッテリー起動
  • 外部温度センサにより、インテリジェントな充電挙動
  • RS-485またはUSB-C経由のオプション通信
  • ダイナミックブースト:電源からの過負荷容量150%
  • バッテリーのダイナミックブースト:バッテリーの最大400%

特長

  • マルチカラーLEDと信号接点による直接診断で、明確な状態表示
  • Push-in式による工具不要の配線で、取扱いが簡単
  • ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、堅牢で高い信頼性を実現
  • 1つのケースにUPSと電源を組み合わせるため省スペース
  • オプションの、インターフェース接続によるスマートなパラメータ設定と監視

IQ Technology搭載型のインテリジェントなDC UPS

IQ Technology搭載型のインテリジェントなDC UPS

IQ technology搭載型DC UPS

インテリジェントなQUINT DC UPSは、IQ Technologyを搭載したバッテリー管理システムと業界最強レベルのバッテリー充電器で、非常に高いシステムの可用性を確保します。
UPSは、組込みのイーサネットインターフェースにより、確立された産業ネットワークに簡単に統合することができます。
イーサネットインターフェースと互換性のある製品:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

中断のない個別のソリューション用に、UPSモジュールを、電源やバッテリーモジュールシステムに組み合わせることができます。

電源搭載型DC UPS

電源搭載型DC UPS

電源搭載型DC UPS

TRIO DC UPSで、停電時のシステム可用性を最大化しましょう。

TRIO DC UPSは無停電電源装置に内蔵の電源を組み合わせているため、制御盤内のスペースを節約することができます。
この堅牢なソリューションは、信号伝達、診断、IPCやPLCへの接続などの包括的な機能と、コールドリスタート機能をコンパクトなケースで提供します。
Push-inテクノロジで簡単に工具不要で配線でき、取扱いと試運転は非常に簡単です。
TRIO DC UPSは、ダイナミックブーストとインテリジェントなバッテリー充電動作により、非常に高い信頼性を確保します。
必要なバッファ時間に従って適切なTRIOバッテリーモジュールを選択し、個別の完成形システムを容易に構築することができます。

バッテリー搭載型DC UPS

バッテリー搭載型DC UPS

バッテリー搭載型DC UPS

バッテリー搭載型のコンパクトなDC UPSは、非常に省スペースです。そのため既存のシステムを簡単に改修するのに最適です。DC UPSは、工具を使用しない動作中のバッテリー交換と内蔵通信インターフェースで、取扱いが非常に簡単であることが特長です。

最長数分間の巡回エラー向けの容量一体型DC UPS

最長数分間の巡回エラー向けの容量一体型DC UPS

容量一体型DC UPS

容量一体型DC UPSは、最長数分間の巡回エラーを封じることができます。インターフェース内蔵で、産業ネットワークに簡単に統合できます。容量モジュールは、電子式切替えユニットとバッテリーモジュールを単独のケースに組み込みんでいるため、大幅にスペースを節約できます。メンテナンスフリーの二重層コンデンサはバッテリーモジュール機器として使用されます。

モジュールは、アプリケーションに応じて1 kJ、4 kJ、8 kJ、16 kJまであり、通信インターフェースありとなしのものがあります。

テクニカルサポート
DC UPSのコンフィグレーション

説明動画では、DC UPSのハードウェアとソフトウェアのコンフィグレーション方法を、順を追って説明しています。

説明動画へ
PCでDC UPSの設定方法に関するチュートリアルを見る人