製品リスト:同軸コンタクト

フィルタ

3件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

同軸コンタクト - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

同軸コンタクト、 コンタクト径: 4.8 mm、 マシン型、 ピン、 コンタクト材質: 銅合金、 コンタクト表面: 金メッキ、 電線断面積: 0.14 mm² ... 2.5 mm²、 AWG 26 ... 14、 波動インピーダンス: 75 Ω

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

同軸コンタクト - HC-M-04-ST-KOAX-50 - 1676815

同軸コンタクト、 コンタクト径: 4.8 mm、 マシン型、 ピン、 コンタクト材質: 銅合金、 コンタクト表面: 金メッキ、 電線断面積: 0.14 mm² ... 2.5 mm²、 AWG 26 ... 14、 波動インピーダンス: 50 Ω

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

同軸コンタクト - HC-M-04-BU-KOAX-50 - 1676802

同軸コンタクト、 コンタクト径: 4.8 mm、 マシン型、 メス、 コンタクト材質: 銅合金、 コンタクト表面: 金メッキ、 電線断面積: 0.14 mm² ... 2.5 mm²、 AWG 26 ... 14、 波動インピーダンス: 50 Ω

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
3 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階