製品リスト:バルブコネクタを接続したケーブル

フィルタ

9件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=バルブプラグの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=保護回路の種類はここで選択します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg]

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 1.5 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407288

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 3 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407289

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 5 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-10,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407290

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 10 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 1.5 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 3,0-PUO/AD-2L OD - 1407292

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 3 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 5 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 10 m、屋外アプリケーション用、中央のステンレス製ねじと追加のシリコンシール(赤)

ハトメ - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

バルブコネクタAおよびADのシールセット、屋外アプリケーション用、シリコンシールとラッチで構成

9 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階