ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

信号、データ、電力用ケーブルとライン

信号、データ、電力用ケーブルとライン

信号・電力伝送用、ネットワーク・バスシステム用を問わず、コネクタをご自身で組み立てることができます。組立済みケーブルバージョンを使用してください。フエニックス・コンタクトは、フィールド設置用の全製品ラインアップに加え、銅ベースおよびFOベースの通信用ケーブル、ハイブリッドケーブル、信号用ケーブル、電源用ケーブルも提供しています。太陽光発電、バッテリーモジュールシステム、メーター式ケーブルなどのソリューションで、製品ラインアップは完成します。

特長

  • 多様なコネクタタイプとケーブル品質で幅広いアプリケーション
  • 制御盤からフィールドレベルまで一貫して配線
  • 保護等級IP67/IP68まで確実に密閉
  • 1個からお客様指定の仕様に完全に適したケーブルをお届け
  • 世界中に製造拠点があり豊富な在庫

新製品

RJ45カラーパッチケーブル
電源用コネクタS15
組立済みインスタレーション用ケーブルIPD

RJ45カラーパッチケーブル

制御盤内のアプリケーション用

フエニックス・コンタクトはRJ45 BUILDINGシリーズ向けのカラーパッチケーブルで、製品ラインアップを拡張しています。新たにホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラックの8色のケーブルをご利用いただけるため、CAT6Aアプリケーション用のカラーバリエーションが拡充。

主な特長

  • カラー:ホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラック
  • 最大10 Gbps(CAT6A)のデータ伝送
  • 長さ0.3~50 m
  • 組込み式固定クリップ保護

特長

  • オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
  • CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
  • 確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
  • 最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送
  • 360°シールドで理想的なEMC特性

電源用丸型コネクタS15

高性能でコンパクト

サイズ15の丸型コネクタは、最大7.5 kWの非同期三相モータ用のコンパクトで信頼性の高い電源接続を提供します。バイヨネット高速嵌合方式により、工具不要で時間を短縮した設置が可能です。接続ミスを防ぐことができます。

主な特長

  • シールドなしのサイズ15の丸型コネクタ
  • ハイブリッドなピンコネクタパターン:最大16 Aの電源用コンタクト3個、最大10 Aの信号用コンタクト2個、PE
  • バイヨネット高速嵌合方式
  • 電線構造:6 x 2.5 mm
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65、IP67
  • IEC 61076-2-116に準拠して標準化

特長

  • バイヨネット高速嵌合方式による簡単で工具不要な設置で時間を短縮
  • ハイブリッドなピンコネクタパターンによる電源・信号用コンタクトで大幅な省スペースを実現
  • 曲げ保護および振動保護により過酷な産業環境でも堅牢
  • 世界中で使用できるようUL認証およびIEC規格化

組立済みインスタレーション用ケーブルIPD

すばやく簡単な電源供給

インスタレーションシステムIPDで、シンプルで工具不要の電源供給をお試しください。組立済みIPDケーブルアッセンブリにより、特に大型のケーブル配線プロジェクトで、設置が容易になり迅速な試運転がサポートされます。

主な特長

  • 極数:2+PE、4 + PE
  • 電圧/電流:
    3極:450/500 V、最大16 A
    5極:450/600 V、最大16 A
  • プッシュロック(Push-Lock)接続方式
  • 保護等級:IP 66、IP68
  • ケーブル長:0.5 m、1 m、3 m、5 m
  • オス-メスまたは片側フリーエンドのバージョン

特長

  • アクセスしにくい場所でも取扱いが便利
  • 高速嵌合と、誤配線防止の機械式コーディングのプラグ式接続により、設置が簡単で確実
  • 保護等級最大IP66およびIP68の堅牢なケースで高い信頼性
  • ご要望に応じて1個からお客様指定の仕様に対応

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

タブレットでカスタム指定のケーブルアッセンブリを設定する人

カスタム指定のケーブルアッセンブリをコンフィグレーション

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドは、カスタマイズされたケーブルアッセンブリが可能です。

5種類の設定の信号および電源用ケーブル

センサ/アクチュエータの信頼性の高いケーブル配線を実現する信号・電源用ケーブル

信号・電力伝送用の組立式ケーブルを使用して、現場でセンサやアクチュエータをすばやく簡単に接続します。

  • M8~M40、1/2インチおよび7/8インチのサイズ
  • さまざまな仕様やケーブル品質から選択
  • 1つのコネクタに最大17極
  • Advanced Shielding Technologyで保護され確実にシールド
さまざまな接続用の5種類の色の通信用ケーブル

あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応する通信用ケーブル

産業機器用の組立済み通信用ケーブルを使用して、安全かつ確実にデータを伝送します。

  • 最大40 Gbpsのデータ伝送
  • 機器接続、制御盤のケーブル配線、および現場配線用のソリューション
  • M8、M12、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続ならびにシングルペアイーサネット(SPE)用ケーブル配線
  • 豊富なデザイン、コーディング、ピンアサイン
さまざまな色とさまざまなコネクタの4種類のハイブリッドケーブル

通信インターフェースとモータ接続用ハイブリッドケーブル

サイズM12、M23、M40の1つのコネクタでデータ、信号、電力を伝送します。

  • 標準またはカスタム指定設計の組立済みケーブル
  • 片側または両側プラスチック成形
  • ケーブル挿入口の方向を調整できるアングル型M23仕様
コネクタ付きの2種類のインスタレーション用ケーブル

電設用のインスタレーション用ケーブル

撚線付きインスタレーション用ケーブルにより、IEC 61535準拠の最新の電気設備が可能になります。仕様に準拠した設定と組立て、および業界向けの適切なマーキングにより、設置が簡素化されます。

  • 接続電線サイズ0.5~6.0 mm²
  • ケーブル外径6~21 mm
  • 2極~5極コネクタ
コネクタが異なる3つのPVケーブル

DC配線向けPVケーブル

SUNCLIXシリーズの太陽光発電用ケーブルは、商用および産業用発電所内の屋上設置型システムを安全に運用するため、お客様の太陽光発電プロジェクトのあらゆる機能要素を、太陽光発電パネルからインバータまで、安全かつ一貫して接続します。

  • 接続電線サイズ2.5~10 mm²
  • カスタマイズされたアッセンブリ
  • 独自のピンコネクタパターン
E-Mobility用ACおよびDC充電ケーブル

E-Mobility用充電ケーブル

CHARX connect ACおよびDC充電ケーブルにより、最大500 kWで電気自動車のモード3および急速充電が可能になります。充電コネクタは、タイプ1、タイプ2、GB/Tがあります。高い安全性、信頼性、耐久性に加え、魅力的で人間工学に基づくデザインも特徴です。

カスタム指定のデザインの5つのケーブルとコネクタ

カスタム指定のケーブルアッセンブリ

豊富なデザイン、コーディング、ピンアサインを使用して、アプリケーションにあわせてカスタムケーブルを組み立てましょう。

  • 信号、データ、電力伝送用の全ての標準ケーブルおよびコネクタ
  • 工作機械とシステム製造、インフラ、風力発電、その他の形式の再生可能エネルギーのアプリケーションに特化したサービスのラインアップ
3種類の色のケーブルリール、ケーブルはメートル単位で販売

銅線およびFOアプリケーション向けのケーブル(メートル単位)

メートル単位で購入可能なケーブルで、各種アプリケーションを実装しましょう。お客様の特定の要件に従ったケーブル配線を設計します。

  • 汎用ケーブルタイプ
  • カスタムケーブル長
  • 組立式コネクタ付き

次の産業向けの幅広いソリューション コネクタとケーブルはほぼすべての産業や市場で使用されており、オーダーメイドのソリューションをご利用いただけます。使用されている産業には、次のものがあります。

自動車製造
夜間の石油精製所
現代的なオフィスビル
背景に風力発電機があるソーラーシステム
5Gアンテナ基地局
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology 完全な保護シールド

高度なシールドテクノロジは、組立式コネクタ向けの革新的なシールドコンセプトです。液体金属が製造プロセス中にケーブルシールドを完全に包み込み、完全保護による信頼性の高いシールド接続を保証します。そのため、厳しい環境の影響下でも、データや信号、電力の伝送品質を向上させることができます。最新のファクトリーオートメーションに向けて、未来志向のケーブル配線は信頼できます。