製品リスト:アクセサリ

フィルタ

8件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

ファン - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076

QUINT-PS/1ACおよび... /3ACのファンは、工具や他のアクセサリ不要で取付けることができます。 ファンを使うと、周囲温度が高い場合でも最適な冷却が保証されます。

DINレールバスコネクタ - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DINレール取付け用コネクタ。 T-BUSハウジング汎用。 金めっき端子、5極

組立てアダプタ - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

QUINT-BAT/24DC... 用取付けアダプタ、35 mmレールに取付け

組立てアダプタ - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206

QUINT POWER用取付けアダプタ、S7-300レールに取付け

組立てアダプタ - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196

電源QUINT-PS... 用取付けアダプタ、S7-300レールに取付け

組立てアダプタ - UWA 182/52 - 2938235

激しい震動時も機器をしっかり固定できる汎用壁面取付け用アダプタ。 機器は取付け面に直接ねじで固定します。 汎用壁面取付け用アダプタは上下どちらでも取り付けできます。

プログラミングアダプタ - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681

フエニックス・コンタクトのソフトウェア、および、NFC対応製品をワイヤレス設定できるUSB付近距離無線通信(NFC)プログラミングアダプタ。 別売のUSBドライバ不要。

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階