ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ハチの巣構造に配置されたさまざまな通信規格

通信および伝送テクノロジ 産業用通信技術の可能性を発見

信頼性の高い通信インフラは、デジタル化の基礎です。アプリケーションに応じて、AからBへのデータ伝送用に、無線およびワイヤベースのソリューション、フィールドバストイーサネットプロトコル、銅線と光ファイバケーブル伝送など、さまざまなテクノロジを利用できます。
アプリケーションに関する決定をシンプルにするため、次の数ページで非常に重要な通信および伝送テクノロジを示します。

新しい通信技術 センサからクラウドまでの一貫性

以前は数台の機器のみがイーサネット経由でネットワーク接続されていた場所も、すでに大規模ネットワークが開発されています。デジタル化、インダストリー4.0、およびIIoTの枠組みの中で、将来さらに多くのフィールドデバイスが組み込まれることになります。制御データに加えて、これらはネットワーク内およびクラウド内のさまざまな宛先に需要指向の情報を伝送します。これらのデータ量を管理し、リアルタイム性が必要なアプリケーションの運用が継続できるようにするためには、TSN、SPE、APL、5Gなどの新しいテクノロジが必要になります。

伝送テクノロジ 信頼性のある通信―ケーブルまたは無線で

要件に応じて、信頼性の高いデータ伝送向けにさまざまな伝送テクノロジを利用することができます。長距離通信の場合は光ファイバケーブルテクノロジをお勧めします。ケーブルの敷設に費用がかかりすぎたりケーブルが敷設できない場合は、短・中距離であれば無線インターフェースというオプションがあります。利用可能な通信ケーブルがない場合は、既存のモバイル電話回線を利用することもできます。さまざまな伝送テクノロジのメリット、特性、アプリケーション分野の詳細をここでご説明します。

産業用無線(Industrial Wireless)

ワイヤベースのテクノロジ