IO-Link

IO-Linkは、センサとアクチュエータ間の通信向けに国際規格化された初のI/Oテクノロジです。
IO-Link経由の通信
IO-Linkのロゴ

IO-Linkとは。

IO-Linkは世界的に標準化された初のI/Oインターフェースです。このテクノロジは工作機械やシステム製造において通信規格としての地位を確立しました。IO-Linkインターフェースを使用する製品の数は急速に増加しています。通信規格には多くのメリットがあり、新しいアプリケーションの機会を作って、産業向けIoT(IIoT)などの重要な問題への投資を構成します。IO-Linkは、センサおよびアクチュエータをオートメーションシステムに接続するためのオープンなシリアルポイントツーポイント通信プロトコルであると定義されています。

IO-Link Safetyにより、最初から最後まで安全な通信を実現します。これによりユーザーは、IODDによる簡単なパラメータ設定や迅速な機器交換など、機能安全分野における代表的なIO-Linkの利点も活用することができます。

IO-Linkの特長

  • 生産性の向上
  • 設置、メンテナンス、交換のプロセスが簡素化
  • データの可用性と精度の向上
  • リモート診断によるトラブルシューティングが可能
製造中の信号灯

生産性

IO-Link機器はコントローラに詳細な状態データを提供します。このデータは、問題をすばやく特定できるため、メンテナンス計画に役立ちます。たとえば、ユーザーが6か月ごとに汚れたセンサから警告メッセージを受け取った場合、年に2回都合の良い時間に、清掃を計画することができます。さらに、機器のリアルタイム障害検出により、予期しないダウンタイムを最小限に抑えて運用コストを削減できます。

制御盤に設置

簡素化

IO-Linkはすべて簡単です。標準ケーブルとコネクタを使用できるため、設置が簡単です。ご使用のシステムを監視して設定を修正できるため、メンテナンスが簡単です。IO-Link機器のエラー検出機能を使用すると、問題の原因をすばやく簡単に特定することができます。コントローラに格納されているパラメータデータにより、交換プロセスも簡単です。IO-Link機器を交換する必要がある場合、格納されたパラメータはプログラミング機器を使用せずに自動的にIO-Link機器に複製されます。結果として、システムの再操作準備をすばやく行うことができます。

画面上のデータ解析

データの可用性と精度の向上

IO-Linkのないアナログセンサは、データがコントローラに到達する前に複数のA/D変換を通過することが多く、エラーの発生に繋がる可能性があります。IO-Link機器には、1つのA/D変換機能しかありません。これにより測定精度が向上し、プロセス全体の精度が向上します。

PCでのリモートコンフィグレーション

リモートコンフィグレーション

ステータスメッセージに応答することにより、デスクからIO-Link機器のパラメータを変更することができます。したがって、障害を修正するために、製造ラインをシャットダウンして機器に物理的にアクセスする必要がなくなりました。

IO-Linkシステムの部品

IO-Linkシステムのアーキテクチャは、1つのコントローラ、1つのIO-Linkマスタ、および1つ以上のIO-Link機器で構成されています。シンプルな3線式のシールドなしケーブルで接続されており、設置がより簡単でコスト効率良く行うことができます。

インタラクティブイメージマップ:IO-Linkシステムの部品
IO-Linkマスタ
マスタは、上位コントローラへのインターフェースを提供し、接続されたIO-Link機器との通信を制御し、パラメータデータおよびIODD(IO Device Description:IO-Linkデバイス記述)ファイルを格納します。このファイルには、メーカー、製品番号、機能などのIO-Link機器に関するデバイス記述やパラメータ情報が含まれています。
PLC(プログラマブルロジックコントローラ)
コントローラは入力状態を監視し、出力状態を制御するために使用します。セーフティコントローラはセーフティデータの処理に必要です。
IO-Link機器
この用語は、I/O、コンバータ、セーフティリレー、モータースタータまたは機器用サーキットブレーカなど、システムに接続されたあらゆるインテリジェントなセンサまたはアクチュエータを指します。IO-Linkに関して、「インテリジェント」とは、機器が識別データ(例えば、型式、シリアル番号、またはパラメータデータなど)を有することを意味します。このデータは、IO-Linkプロトコルで読取り可能です。さらに、IO-Link機器は、予防保守およびサービスに使用できる詳細な診断データを提供することができます。
アクチュエータ
アクチュエータとは、電気信号と電流を機械的な動きに変換して機械的な設置を制御する出力機器です。
センサ
センサとは、物理的変数(例えば、温度、圧力または位置)を測定し、その値を記録・表示する、またはフィードバックを提供する機器です。
IO-Link Safetyマスタ
IO-Link Safetyマスタは、従来のIO-Linkマスタのタスクを実行するだけではなく、機能安全分野における安全な通信を可能にします。セーフティセンサ、OSSDを介したセーフティセンサ、セーフティアクチュエータ、あるいは複合安全機器(メカトロニクス機器など)の安全関連のIO-Link機器を、従来の標準的なIO-Link機器に加えてここで接続することができます。
IO-Link Safety
ニュースタンダード:最初から最後まで安全な通信を実現します。IO-Linkは、センサおよびアクチュエータをオートメーションシステムに接続するためのオープンなシリアルポイントツーポイント通信プロトコルです。
IO-Link Safetyの詳細

標準センサでは対応していないIO-Link機器の機能とは。

IO-Link機器は次の3つのデータタイプを供給します:

__- プロセスデータ:__IO-Link機器がIO-Linkマスタに読み込んで送信する状態情報、またはIO-LinkマスタがIO-Link機器に送信する情報。このプロセスでは、状態情報も同様に送信されます。従って、プロセスデータが有効かどうかを確認することができます。距離センサによって測定された距離は、プロセスデータの一例です。

  • __サービスデータ:__IO-Link機器に書き込むか、IO-Link機器で読み取ることができる情報。例:センサのモデルまたはメーカー番号は、機器の識別や新しい機器の設定に役立ちます。

  • イベントデータ: (過熱などの)イベントが起こるとすぐにIO-Link機器からIO-Linkマスタに送信されるエラーメッセージなどの通知。

IO-Link製品

一貫した当社の通信向け製品ラインアップ: