センサ/アクチュエータケーブル配線

センサ/アクチュエータケーブル配線

フィールドで高い信頼性

センサ/アクチュエータを現場ですばやく安全に接続します。一貫性のあるパッシブフィールドケーブル配線の製品ラインアップを提供します。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 センサ/アクチュエータケーブル配線

このカテゴリの製品をすべて表示する

センサ/アクチュエータを接続する幅広い製品ラインアップとソリューションでシステムの動作を保護します。

特長

  • 簡単で安全:100%電気試験済みのプラグ式部品
  • M5からM12まで揃った幅広い製品ラインアップで柔軟に対応
  • 高度なシールドテクノロジは、厳しい環境条件下でも、確実に安全で信頼性の高いシールド接続を提供します。
  • 多極コネクタで省スペース
  • すばやく簡単な診断で機器の可用性が向上するため便利

最短時間で配線

M12分岐ボックスと分電盤により、多くのフィールド用部品をすばやく明確に配線できます。  

フィールド内の簡単な信号分配

プラグ式センサ/アクチュエータケーブル配線を使用することで、現場で手間のかかる単線配線を行う際の時間とコストが削減できます。標準化されたインターフェースにより、機械的な労力を必要とせずに便利ですばやく設置できます。

 

ユニークなバリエーション

ユニークなバリエーション  

1つの標準ピンコネクタパターン内のすべての極数とコーディング数

M8およびM12コネクタは業界標準になっています。フエニックス・コンタクトの信号、通信、電源用製品ラインアップでアプリケーションの幅が広がり、コネクタ市場では特に種類が豊富です。この特長を活用し、接続テクノロジのマーケットリーダーであるフエニックス・コンタクトをお選びください。

特長

  • 安全な高速データ伝送や多極信号伝送から革新的なM12 POWER配線まで、コンパクト設計ですべてに対応
  • フィールドレベルから機器まですべてのインターフェースを一貫して配線
  • 堅牢な設計とIP65/67保護の高品質素材で高い信頼性

特殊アプリケーション向け配線ケーブル

特殊アプリケーション向け配線ケーブルのラインアップ  

特殊アプリケーション向け配線ケーブルのラインアップ

フエニックス・コンタクトは従来の産業環境仕様を超える要件に対応する特別にカスタマイズされた製品ラインアップを提供します。

次の場面での使用に適しています

  • 食品産業で製品に直接接触する工程および防水対応が必要な環境
  • 建設機械などの屋外アプリケーション
  • 特別な火災・振動要件を持つ鉄道アプリケーション
  • ロボットやドラッグチェーンでの使用
  • スペースに制限がある場所でもパワーアプリケーション

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

センサ/アクチュエータケーブル配線

サービス


高度なシールドテクノロジ

組立式コネクタ向けの独自のシールドコンセプト