STANDARDハウジング

STANDARDハウジング

実績のある多様性

信頼性のある高速ロッキングラッチを持つHEAVYCON STANDARDは多くのアプリケーションに適しています。

戻る ハウジング

カテゴリ

絞込み検索 STANDARDハウジング

このカテゴリの製品をすべて表示する

金属製ハウジングHEAVYCON STANDARDは、高い耐腐食性の導電性アルミニウムで、EMCアプリケーションにも適しています。耐振動性で、機械的な歪みに非常に強く、保護等級IP66/IP67まで準拠して確実に密封されています。

特長

  • 高品質のアルミニウムダイカスト製で高い耐腐食性
  • シングルおよびダブルロッキングラッチで時間短縮と省スペース
  • 導電性の表面とシールでEMC対応
  • 規格準拠のサイズで、工業規格と完全に互換性あり
  • 設置とメンテナンスがすばやく簡単

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ

サービス