電源

電源

電源のスペシャリスト

先端テクノロジを搭載した高品質の電源でシステムの可用性を最大にします。

戻る 電源とUPS

カテゴリ

  • プレミアム電源
    プレミアム電源

    SFBテクノロジを搭載した電源QUINT POWERには非常にレベルの高い機能があり、優れたシステム可用性を実現しています。

  • スタンダードな電源
    スタンダードな電源

    スタンダードな電源TRIO POWERは非常に堅牢で工作機械での使用に理想的です。

  • 基本機能電源
    基本機能電源

    基本機能電源は、コンパクトな制御ボックス用の完璧なソリューションです。

当社のさまざまな製品群の幅広いオプションより、お客様のアプリケーションに必要な電源を正確にお選びください。これらの製品はそのデザインや性能、機能が異なります。それらは工作機械、システム製造、ビルディングオートメーション、造船、またプロセスエンジニアリングなどさまざまな産業要件を満たすように最適に適応されています。

特長

  • 独自のSFBテクノロジ開発で優れたシステム可用性を実現
  • 高品質の部品による動作の安全性
  • 柔軟性の高い利用が可能:広域な温度範囲と調整可能な出力電圧

QUINT POWER – プレミアム電源

プレミアム電源 QUINT POWER  

QUINT POWER

最大限の機能性を備えた電源QUINT POWERは、SFBテクノロジと個別に設定可能な組込みNFCインタフェースが装備されているため、優れたシステム可用性を提供します。

100 W未満のパワーでは、監視機能と強力な予備機能を備えた最小サイズのQUINT POWERユニットであっても、ご使用のシステムに優れた可用性をもたらします。

  • ACまたはDC入力:単相、三相
  • DC出力:最大1000 Wの電源容量
  • 電圧:12,24,48 V DC

TRIO POWER – スタンダードな電源

スタンダードな電源TRIO POWER  

TRIO POWER

電源TRIO POWERは高い品質と信頼性を備える標準機能を組み合わせており、工作機械の現場での使用に最適な電源です。

  • AC入力:単相、三相
  • DC出力:最大1000 Wの電源容量
  • 電圧:12,24,48 V DC

UNO POWER – 基本機能電源

基本機能電源UNO POWER  

UNO POWER

出力密度が高いことにより、電源UNO POWERはとくにコンパクトな制御ボックスで使用する場合、最大 240 Wの負荷に最適なソリューションとなります。

  • AC入力:単相
  • DC出力:最大240 Wの電源容量
  • 電圧:5,12,15,24,48 V DC

MINI POWER - 計測制御回路用電源

計測制御回路用電源MINI POWER  

MINI POWER

電源MINI POWERはモジュール型電子機器用ケースが標準装備されている場所ならどこでも使用可能です。それらは適切な計測制御回路用電源です。

  • ACまたはDC入力:単相
  • DC出力:最大100 Wの電源容量
  • 電圧:5,12,15,24,48 V DC

STEP POWER - 分電盤および薄型制御パネル用電源

分電盤および薄型制御パネル用の電源STEP POWER  

STEP POWER

電源STEP POWERは分電盤および薄型制御パネルに最適です。待機時の低消費電流および高い効率性でそのクラスでの最大の電力効率を実現します。

  • ACまたはDC入力:単相
  • DC出力:最大100 Wの電源容量
  • 電圧:5,12,15,24,48 V DC

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

優れたシステム可用性のカスタマイズ可能な電源

サービス

ダウンロード