コネクタセット

EVOコネクタセット

クイック起動

個別要件に応じて組み立てたヘビーデューティコネクタを接続すれば完了です。

フエニックス・コンタクトは個別部品の他にターンキーソリューションも用意しています。スリーブハウジングとパネル取付けベース、対応するコンタクトインサートおよび新しいケーブルグランドで構成されています。

特長

  • コネクタ全体を1つの製品番号でご注文いただけるため便利
  • 認証済みの部品が選択されているためアプリケーションで安全に使用可能
  • 個別の要件に合わせた配線ケーブル
  • プラグ・アンド・プレイ:組立済みのケーブル配線ソリューションで、すばやい設置と起動を実現
  • カスタマイズされたコネクタセットで保管スペースを縮小化

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ

サービス