ハウジング

HEAVYCONハウジング

最も厳しい動作条件に対応

堅牢なハウジングは防塵、防水、防振性、高い機械的負荷への耐性があります。

戻る ヘビーデューティコネクタ

カテゴリ

  • STANDARDハウジング
    ヘビーデューティコネクタHEAVYCON STANDARD

    すばやく信頼性のあるロッキングラッチを持つHEAVYCON STANDARDシリーズのヘビーデューティコネクタは多くのアプリケーションに適しています。

  • EVOケース
    EVOケース

    ヘビーデューティコネクタの革新的なラインアップで低コスト化を図ります。

  • ADVANCEハウジング
    ヘビーデューティコネクタHEAVYCON ADVANCE

    HEAVYCON ADVANCEヘビーデューティコネクタは取付けパネル上で直接シールされ、特にアグレッシブな環境に適しています。

  • HPRケースの製品リスト
    鉄道産業用ケース

    鉄道産業の条件に対応する堅牢なねじロック式金属製ケースHPR。

絞込み検索 ハウジング

このカテゴリの製品をすべて表示する

過酷でアグレッシブな環境でコネクタを使用する場合、高い保護等級を持つ信頼性のあるハウジングが必要です。3種類の堅牢なHEAVYCONハウジングのシリーズを組み合わせていつでもお客様のご要件に応じた適切なプラグイン接続を作成できます。

特長

  • 幅広い製品ラインアップ:さまざまなアプリケーションに対応する幅広いハウジングロック
  • 高いレベルの安全性:耐久性の高い素材と高度な保護クラス
  • 電磁干渉保護:導電性表面とシールで金属製ハウジングはEMC対応

HEAVYCON STANDARDハウジング、ロッキングラッチ付き

HEAVYCON STANDARDハウジング  

HEAVYCON STANDARDハウジング

HEAVYCON STANDARDハウジングの特長はさまざまなサイズのケーブル挿入口とロック機構がある幅広い堅牢なハウジングのラインアップです。要件に応じてスリーブハウジングとパネル取付けベース、表面取付けハウジング、カップリングハウジングを組み合わせます。

  • 高度な耐腐食性:ハウジングはIP66/IP67保護等級の要件を満たしています。
  • 柔軟性のあるシングルまたはダブルロッキングラッチ

コンパクトなD7サイズのHEAVYCONハウジングは、耐腐食性の金属製ハウジングと絶縁樹脂で被覆したケーブルグランド付きプラスチック製ハウジングの中で選択することができます。

 

HEAVYCON EVOハウジング、ロッキングラッチ付き

HEAVYCON EVOハウジング  

HEAVYCON EVOハウジング

産業用コネクタHEAVYCON EVOは堅牢なプラグ・アンド・プレイソリューションを必要とする多くのアプリケーションにとって革新的な低コストソリューションです。バイヨネット式の回転ケーブルで在庫を70%減らすことができます。

  • 操作が簡単:ケーブル挿入方向を設置場所で直接選択できます
  • 従来の8つのスリーブハウジングが1つになり、部品数の減少で在庫コストを削減
  • 使用の安全性と信頼性:ハウジングはIK09の衝撃保護で、保護等級IP66(プラスチック製の場合)およびIP66/IP67(金属製の場合)の要件を満たします。
  • 部品を自由に選択:HEAVYCON EVOと市販のあらゆる標準アルミニウム製ハウジングの組合せ

 

HEAVYCON ADVANCEハウジング、ねじロック機構付き

HEAVYCON ADVANCEハウジング  

HEAVYCON ADVANCEハウジング

産業環境での配線ではわずかな隙間も重要です。また、接続は過酷な環境で使用することもよくあります。フエニックス・コンタクトにはこのような厳しい環境条件に対応するソリューション、HEAVYCON ADVANCEコネクタがあります。

  • 省スペース・コスト削減:ベースハウジングの代わりに、パネル取付けフランジを使用
  • 最も厳しい要件に対応:ハウジングはIP66/IP67保護等級(プラスチック製の場合)およびIP66/IP68/IP69K保護(金属製の場合)の要件を満たす

 

鉄道アプリケーションのHEAVYCON HPRハウジング

鉄道アプリケーション向けのハウジング  

鉄道アプリケーション向けのHPRハウジング

HEAVYCON HPRは交通運輸テクノロジで使用することを目的にしています。スリーブハウジング、パネル取付けベース、表面取付けハウジングは鉄道車両で信号および電源回路を安全に送信するための規格に適合しています。

  • 保護等級:IP68/IP69K
  • 電磁干渉フィールド発生時の広範囲な保護
  • サイズ:B16、B24およびD7
  • 堅牢なねじロック機構
  • IEC 61373 / EN 50155準拠の耐振動性、耐衝撃性

ヘビーデューティコネクタ用アダプタスリーブ

ヘビーデューティコネクタ用アダプタスリーブ  

ヘビーデューティコネクタ用アダプタスリーブ

HC-CESアダプタスリーブを使用すると、モジュール式のCESケーブルエントリシステムのメリットと、HEAVYCON産業用コネクタのメリットを組み合わせることができます。時間を節約して、たった1つのプラグ式インターフェースを経由して、多数の多極電線と伝送媒体を、制御盤に簡単に配線することができます。電線は後で簡単に延長や交換ができます。アダプタスリーブは、B16およびB24サイズのパネル取付けベースに取付けるだけです。CESケーブルエントリシステム経由で、信頼性のあるシールとストレインリリーフが提供されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

3Dヘビーデューティコネクタ

サービス