エレクトロモビリティ用充電テクノロジ

エレクトロモビリティ用充電テクノロジ
戻る 製品

カテゴリ

  • パワーエレクトロニクス
    急速充電ステーション用のDCパワーエレクトロニクス

    CHARX power―ラック取付け用DC電源モジュールおよびDC急速充電ステーションの運用のための最適なシステムキャビネット。

  • サージ保護
    充電ステーションおよび家庭用充電器用サージ保護

    CHARX protect―落雷やスイッチング動作による損害から、充電ステーションと車両を保護するための保護機器

  • スターターキット
    スターターキット

    CHARX start―AC充電ステーションのセットアップのための配線図を含む、必要なすべての部品を備えたセット。

絞込み検索 エレクトロモビリティ用充電テクノロジ

このカテゴリの製品をすべて表示する

充電ステーションから電気自動車まで:当社の高性能なCHARX製品は、エレクトロモビリティアプリケーション向けに特別に開発され、充電プロセス全体に対応します。電気自動車向けのハイパワー充電対応の充電ソケットに加えて、家庭用AC充電器から公共のCCS急速充電ステーションまで、最新の充電ポイントのためのコンポーネントをほぼすべて提供します。当社はネットワーク化されたインテリジェントな充電インフラの強力なパートナーで、500 kWまでの充電電力のハイパワー充電(HPC)が可能です。

特長

  • 幅広いCHARX製品ラインアップから、充電プロセス向けのすべての製品をワンストップで提供
  • 統一されたモジュール型の製品設計で、設置、試運転、メンテナンスが簡単
  • 最新のテクノロジを用いた、すばやく安全で規格に準拠した充電ポイントと充電インターフェース
  • 通信対応製品とオープンインターフェースで、インテリジェントな充電パーク管理
  • モジュール型で拡張可能なシステムによる、将来に備え柔軟に拡張できる充電パーク

CHARX – E-Mobility empowered by Phoenix Contactのご紹介

充電インフラ向けの追加製品

当社では、電気自動車の充電向けに完備された製品ラインアップを提供しています。  

当社では、電気自動車の充電向けに完備された製品ラインアップを提供しています。

当社の幅広い製品ラインアップを利用して、高性能の充電ステーションまたは急速充電パーク全体をセットアップすることができます。当社では、ここに記載のCHARX製品の他に次のものも提供します。

ソリューションの専門知識をご利用下さい。

充電ステーションにいる人と電気自動車  

お客様のアプリケーションを把握

フエニックス・コンタクトは、エレクトロモビリティの充電アプリケーションに関する長年の経験や包括的なソリューションの専門知識を持ち合わせていることが強みです。当社では、お客様のアプリケーションを把握して、計画段階から実現に至るまでをサポートします。以下の詳細をご説明します。

  • 代表的な充電アプリケーションと当社のソリューション
  • サービスとサポートの範囲
  • お客様のプロジェクトの完成に成功
  • 充電テクノロジの原理と技術文献
  • 参考動画とチュートリアル
  • 今後の展示会やイベント

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

急速充電における新たな特徴

ハイパワー充電により、エレクトロモビリティは日常の使用において最適になります。

ハイパワー充電テクノロジ
ハイパワー充電テクノロジ