製品リスト:アイソレータ

フィルタ

4件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ネットワークアイソレータ - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。 Ethernetデバイスを最大4 kBの電位差まで保護。 最大1 Gbpsの伝送速度に対応。 RJ45プラグ2本を接続可能。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ネットワークアイソレータ - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。 Ethernetデバイスを最大4 kBの電位差まで保護。 最大100 Mbpsの伝送速度に対応。 RJ100とプラグインネジ接続式端子台で接続。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ネットワークアイソレータ - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。 Ethernetデバイスを最大4 kBの電位差まで保護。 最大100 Mbpsの伝送速度に対応。 RJ45プラグ2本を接続可能。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ネットワークアイソレータ - FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

Ethernetネットワークを電気的に絶縁するパッシブネットワークアイソレータ。 Ethernetデバイスを最大4 kVの電位差まで保護。 最大100 Mbpsの伝送速度に対応。 M12ソケット2点でEthernetを接続(Dコーディング)。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階