Reititin ja Layer 3 -kytkimet

Reititin ja Layer 3 -kytkimet

Reititin ja kytkin samassa

Layer 3 -kytkimet yhdistävät Layer 2 -tason kytkinmekanismit ja Layer 3 -tason reitittimen.

Takaisin: Ethernet-kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Reititin ja Layer 3 -kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin teollisuusreitittimillä ja Layer 3 -kytkimillä voit yhdistää koneita, tuotantolaitteistoja tai kokonaisia aliverkkoja ylempitasoiseen yritysverkkoon.

Edut

  • Optimaalinen verkkorakenne Layer 3 -kytkimien avulla
  • Koneet voidaan liittää tuotantoverkkoon erittäin joustavasti osoitealueesta riippumatta erilaisten NAT-mekanismien ansiosta
  • Samojen IP-osoitealueiden laitteistot voidaan liittää ylempitasoisiin verkkoihin redundantisti
  • Useiden aliverkkojen yhdistäminen erilaisten mediatyyppien avulla Layer 3 -toiminnon ja monipuolisen mediavalikoiman ansiosta

NAT-kytkimet saman IP-osoitealueen laitteistojen integroimiseen

NAT-kytkin FL NAT 2000  

NAT-kytkin yhdistää NAT-reitityksen ja kytkennän yhdessä laitteessa

Jos verkossa käytetään samarakenteisia koneita rinnakkain, jokainen kone on konfiguroitava yksitellen. Vain tällä tavalla ne voidaan integroida ylempitasoiseen tiedonsiirtoverkkoon. NATilla (Network Address Translation) käytetään saman IP-osoitetilan kaikkia tuotantosoluja tarvitsematta konfiguroida koneita yksitellen.

NAT-kytkimet yhdistävät hallittavan 2000-kytkimen ominaisuudet monipuolisen NAT-reitittimen ominaisuuksiin – yhdessä ainoassa DIN-kiskolaitteessa.

Jakaminen Layer 3 -kytkimien avulla

GHS-sarjan hallittava moduulikytkin  

GHS-sarjan Layer 3 -kytkin mahdollistaa joustavan automaation ja reitityksen joustavan mediavalikoiman ansiosta

Verkon jakamisen avulla voit muodostaa laajoja ja monimutkaisia verkkoja. GHS-sarjan Layer 3 -modulaarikytkimellä voit reitittää VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) -protokollan avulla redundantisti eri aliverkkojen välillä ja siten siirtää tietoja tehokkaasti ja taloudellisesti. Gigabit-kytkin tukee reititystä kaikissa porteissa ja täyttää modulaarisen rakenteensa ansiosta teollisuussovellusten porttitarpeet. Näin voit käyttää porttikohtaista reititystä jopa 28 kertaa. Lisäksi Ethernet-kytkin tukee lukuisia protokollia ja standardeja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260