Hallittavat TSN-kytkimet Phoenix Contactin hallittavilla TSN-kytkimillä rakennat sovelluksia, joissa on tarkka aikasynkronointi. Näin varmistat reaaliaikaisen tiedonsiirron ja paremman käytettävyyden automaatioverkoissa.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – uusi Ethernet-tekniikka

Time Sensitive Networking on joukko standardeja, jotka parantavat nykyisten Ethernet-verkkojen reaaliaikaominaisuuksia. Siinä on siis kyse useista yksittäisistä standardeista, jotka IEEE 802.1 -standardointiorganisaation TSN Task Group -ryhmä määrittelee.

Ethernet TSN ei kuitenkaan ole itsenäinen tiedonsiirtoprotokolla, vaan se määrittelee ominaisuudet. Eri protokollat, kuten OPC UA tai PROFINET, voivat puolestaan hyödyntää näitä ominaisuuksia.

Helppokäyttöinen TSN-konfigurointi

Helppo PROFINET-TSN-konfigurointi PROFINET 2.4 Engineeringin kautta

PROFINET – TSN-profiili

2300- ja 5900-sarjan hallittavat TSN-kytkimet tukevat PROFINET-TSN-profiilia:

  • IEEE 802.1AS (tarkka aikasynkronointi)
  • Frame Preemption
  • Stream Management PROFINETin kautta

TSN-konfigurointi on erittäin helppoa. FL SWITCH TSN 2300- ja 5900-kytkimet mahdollistavat helppokäyttöisen TSN-konfiguroinnin PROFINET 2.4 Engineeringin avulla. Isokronisen dataliikenteen konfigurointi onnistuu sillä helpommin kuin perinteisessä PROFINET RT:ssä.

CC-Link IE TSN -standardin logo

Nykyaikainen standardi Teollisuus 4.0:n aikakaudella

CC-Link IE TSN -profiili

Hallittavat kytkimet FL SWITCH TSN 2300 ja 5900 tukevat myös CC-Link IE TSN -profiilia. Spesifikaatio CC-Link IE TSN yhdistää Gigabit-Ethernet-kaistanleveyden TSN-ominaisuussarjaan:

  • Aikasynkronointi (Time and Cycle Synchronisation)
  • Ajoittaminen ja liikenteen muotoilu (Scheduling / Traffic Shaping)
  • Osituskäyttö (Timesharing)

TSN-mekanismit lisäävät nykyisten verkkojen suorituskykyä, kestävyyttä ja käytettävyyttä.

Hallittava TSN-kytkin 2300 ja 5900

TSN-kytkimet TSN:n käyttöönottoon ilman laitteen vaihtoa

Luotettavasti nyt ja tulevaisuudessa

FL SWITCH 2000 -tuotesarjan kaikkien toimintojen tuen ansiosta laitteita FL SWITCH TSN 2300 ja FL SWITCH 5900 voidaan käyttää myös perinteisissä sovelluksissa. Liitä Phoenix Contactin TSN-kytkimen avulla nykyinen verkkoratkaisusi helposti nykyaikaisiin TSN-arkkitehtuureihin.

Hallittavat TSN-kytkimet lyhyesti

Tutustu kytkimien 2300 ja 5900 teknisiin ominaisuuksiin

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Tiedonsiirtonopeus 10 / 100 / 1 000 Mb/s 10/100/1 000 Mb/s, 10 Gb/s
Jumbo Frames Kyllä Kyllä
Hälytyskosketin Kyllä (digitaalilähtö) -
Lämpötila-alue -40...+70 °C -10...+60 °C
Syöttöjännite 12...57 V DC (redundanttinen) 100...240 V AC
Suodatustoiminnot Quality of Service, Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality of Service, Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundanssi RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Hallintatoiminnot Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Diagnostiikkatoiminnot Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Aikasynkronointi Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cyber Security – Network Access MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automaatioprotokollat PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus
TSN-toiminnot PROFINET TSN -profiili, Stream Management, CC-Link IE TSN PROFINET TSN -profiili, Stream Management, CC-Link IE TSN
Hyväksynnät Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx -