Hallittavat SPE-kytkimet Jatkuva Ethernet-viestintä kenttätasolle asti.
Single Pair Ethernetin (SPE) avulla voidaan toteuttaa yhtenäinen, IP-pohjainen tiedonsiirto anturista pilveen asti. Ethernet-tiedonsiirto tapahtuu vain yhden johdinparin kautta. Tämä säästää tilaa ja helpottaa antureiden ja toimilaitteiden kytkentää kenttätasolla. Tiedonsiirron lisäksi kaksijohtimista asennusta voidaan käyttää myös päätelaitteiden samanaikaiseen tehonsyöttöön PoDL:n (Power over Data Line) välityksellä. Phoenix Contactin hallittavilla SPE-kytkimillä voit integroida moderneja Single Pair Ethernet -liitäntäisiä antureita jo olemassa olevaan Ethernet-verkkoon. Tällä tavoin toteutat suoran pääsyn kenttätason tietoihin.
Edut:
- SPE-standardin 10BASE-T1L ansiosta pitkät etäisyydet jopa 1 000 metriin asti
- Alijärjestelmiä tai yhdyskäytäviä ei enää tarvita, monimutkaisuus vähenee
- Helppo ja tilaa säästävä asennus, koska tiedonsiirto ja virransyöttö tapahtuvat vain yhden johdinparin kautta
- Yleiskäyttö kaikkien Ethernet- ja IP-pohjaisten protokollien kanssa
- SPE-toimintojen lisäksi hallittavassa kytkimessä on FL SWITCH-2300:n hyväksi havaitut ominaisuudet
Single Pair Ethernet -tekniikka Antureiden ja kenttälaitteiden suora integrointi
Single Pair Ethernet -tekniikka mahdollistaa Ethernet-pohjaisen tiedonsiirron vain yhden johdinparin kautta. Tämä mahdollistaa antureiden ja toimilaitteiden liittämisen kenttätasolta ilman ylimääräisiä yhdyskäytäviä tai alijärjestelmiä. Anturit ja toimilaitteet saavat virran samasta johdinparista Power over Data Line (PoDL) -linjan kautta. Nykyaikainen siirtotekniikka takaa tilaa säästävän ja kustannustehokkaan Ethernet-tiedonsiirron anturista pilveen.
Tuoteominaisuudet
Tulevaisuusvarma ja kompakti: Single Pair Ethernet tehdasautomaatiossa
Sovellukset
Hallittava FL SWITCH 2303-8SP1 on ihanteellinen erilaisiin digitalisointisovelluksiin rakennus-, tehdas- ja prosessiautomaatiossa sekä infrastruktuurissa (liikenne, vesi ja jätevesi). Uuden Single Pair Ethernet -tekniikan integrointi olemassa olevaan Ethernet-infrastruktuuriin on helppoa.
Hallittavat SPE-kytkimet muodostavat perustan tulevaisuutta ajatellen kestävälle Single Pair Ethernet -ratkaisulle. Älykkäät anturit voidaan integroida resursseja säästävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Monimutkaisista yhdyskäytävistä ja alijärjestelmistä voidaan luopua. Kenttätason tiedot liitetään yhtenäisesti internetiin ja pilveen.
Tuotekatsaus
Yleiskatsaus hallittavasta FL SWITCH 2303-8SP1 -kytkimestä:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Hallittava SPE-kytkin | |
| SPE-portit | 8 x 10BASE-T1L |
| Kupariportit RJ45 | 3 x 100 / 1 000 BASE-TX |
| SPE-laitteiden tehonsyöttö | Vaihtoehtoisesti PoDL:n (Power over Data Line) kautta |
| PoDL-teholuokka | 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Syöttöjännite | 18 V DC…32 V DC |
| Hallittavat ominaisuudet | Reaaliaikainen QoS, redundanssi ja tietoturvaominaisuudet |
| Hallintaliittymä | Web, SNMP, CLI, Profinet-laite |
| Tuotenumero | 1278397 |