Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Kolme hallittavaa PoE-kytkintä

Hallittavat PoE-kytkimet

4000-sarjan hallittavien PoE-kytkimien avulla voit yhdistää jopa 16 verkkolaitetta. Ethernet-kaapelin kautta voidaan siirtää dataa ja sähkövirtaa jopa kahdeksaan päätelaitteeseen. Kattavat konfigurointimahdollisuudet ja PoE-erikoistoiminnot tekevät kytkimistä hyvin tehokkaan ja monikäyttöisen ratkaisun verkkoon.

Valvontakamera

4000-sarjan PoE-kytkimet soveltuvat PoE-ohjattuihin, paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin, kuten PoE++-kameroihin.

Jopa 60 watin teho porttia kohden

4000-sarjan hallittavat PoE-kytkimet syöttävät päätelaitteille jopa 60 W:n tehoa porttia kohti. ​Ne soveltuvat käytettäväksi myös päätelaitesovelluksissa, kuten tehokkaissa standardin ​IEEE 802.3bt (​PoE​++) ​mukaisissa kameroissa.

Lisätoimintoihin kuuluvat Jumbo Frame -toiminnolla varustetut Gigabit SFP Uplink -portit, joilla varmistetaan tietojen eheys. Tämä takaa sen, että tiedonsiirto on turvallista kaikissa sovelluksissa.

Mies konfiguroimassa PoE-toimintoja tietokoneella kytkentäkaapin edessä

Voit konfiguroida 4000-sarjan PoE-kytkimiin eri PoE-toimintoja

PoE-konfigurointimahdollisuudet

4000-sarjan hallittavat PoE-kytkimet mahdollistavat käyttäjien määrittämien PoE-asetusten toteuttamisen. Siten esimerkiksi PoE-toiminnot voidaan aktivoida tai deaktivoida porttikohtaisesti. Lisäksi voit määrittää PoE-priorisoinnin ja säätää enimmäistehon. Jos kytkimen jännitteensyötössä ilmenee ongelmia, PoE-kytkimellä voidaan edelleen syöttää jännitettä tärkeimpiin laitteisiin.

PoE-Watchdog-toiminto

PoE-Watchdog-toiminnon avulla voit valvoa PoE-päätelaitteen asianmukaisia toimintoja. Tätä varten kytkin lähettää PD (Powered Device) -laitteeseen ping-kutsun säännöllisin välein. Kun ping-kutsuja on lähetetty tietty määrä ja niihin ei ole vastattu, suoritetaan Power Cycle -toiminto. PD-laite käynnistyy uudelleen. Päätelaitteet, jotka eivät enää toimi käytön aikana ilmenneen vian vuoksi, voidaan saattaa näin taas toimintakuntoon ilman huoltoteknikon apua. Vaihtoehtoisesti PoE-kytkimellä voidaan deaktivoida PD-laite kokonaan.

PoE-ajoitustoiminto

PoE-ajoituksella voit määrittää päivän ja kellonajan, jolloin kytkin syöttää päätelaitteeseen virtaa Power over Ethernetin kautta. Tästä on apua, kun päätelaitteita tarvitaan vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Näin voidaan vähentää virrankulutusta ja verkon datakuormitusta muina aikoina.

Yleiskatsaus 4000-sarjan hallittavasta PoE-kytkimestä

FL SWITCH 4000 POE

Tiedonsiirtonopeus 10/100/1 000 Mbps
Hälytyskosketin kyllä
Lämpötila-alue -40 °C...+75 °C
Kotelointiluokka IP30
Syöttöjännite 52 V DC…55 V DC, redundanttinen
Power over Ethernet
PoE-standardit IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet Power Budget 60 W porttia kohti | 180 W / 240 W kytkintä kohti
PoE-toiminnot PoE-konfigurointi, PoE-ajoitus, PoE-watchdog
Suodatustoiminnot
QoS (Quality of Service) kyllä
VLAN kyllä
Multicast/IGMP-Snooping kyllä
Redundanssi
Rapid Spanning Tree (RSTP) kyllä
MRP-Manager/Client ei/ei
Fast Ring Detection (FRD) ei
Large Tree Support ei
Extended Ring -redundanssi 15 ms kyllä
Tuoteluettelo

Muut ominaisuudet lyhyesti

FL SWITCH 4000 POE

Hallintatoiminnot
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttö kyllä
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) kyllä
Address Conflict Detection (ACD) ei
DHCP-palvelin ei
Command Line Interface (CLI) ei
Automaatioprotokollat
PROFINET Conformance Class A
PROFINET-laite ei
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus ei
Hyväksynnät CE, UL
Tuoteluettelo