Teollisuuden tiedonsiirto

PoE-peruskytkimet 1000- ja 1100-sarjojen Power over Ethernet (PoE) -peruskytkimet siirtävät dataa ja sähkövirtaa päätelaitteille yhden Ethernet-kaapelin kautta. Laajennetun lämpötila-alueen ansiosta joitakin versioita voidaan käyttää myös ankarissa ympäristöolosuhteissa. Valituissa malleissa on lisäksi SFP-portit, jotka tarjoavat lisää joustavuutta etäisyysvaatimusten mukaan.

1000- ja 1100-sarjojen PoE-peruskytkimet
PoE-sovellukset ja valvontakamerat

1000-sarjan peruskytkimet soveltuvat suurten tietovirtojen sovelluksille, kuten PoE-kameroille.

PoE-kytkimien suuri teho ja suuri datansiirtonopeus

1000-sarjan PoE-kytkimet täyttävät standardin IEEE 802.3 at (PoE+) vaatimukset ja voivat siten syöttää Powered Device (PD) -laitteelle jopa 30 wattia 48 V DC:n virralla. Suurin mahdollinen siirtopituus 100 metriä mahdollistaa myös syötön kaukana sijaitseviin PD-laitteisiin.

Jos sovellus edellyttää suurta datansiirtonopeutta teräväpiirtokameran vuoksi, FL SWITCH 1000 -PoE-mallistossa on myös gigatavuvaihtoehto. Laitteissa on jumbo frame -tuki, joka lisää verkkojen tehokkuutta suuria tietomääriä siirrettäessä.

PoE-peruskytkimet

Vakaat yhteydet

Palvelunlaadun (QoS) suhteen priorisoitujen viestien ansiosta PoE-kytkimet tarjoavat sekä korkean siirtolaadun että erityisen vakaat ja luotettavat yhteydet. Tämä johtaa virheettömään ja häiriöttömään siirtoon.

Yleiskatsaus 1000-sarjan PoE-peruskytkimistä

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Tiedonsiirtonopeus 10/100 Mbps 10/100/1 000 Mbps
Lämpötila-alue 18…57 V DC 18…57 V DC | 52…57 V DC (valituissa malleissa)
Kotelointiluokka -40 °C…+75 °C -40 °C…+75 °C | -10 °C…+60 °C (valituissa malleissa)
Power over Ethernet Power Budget IP30 IP30
Erityisominaisuudet - Kyllä (valituissa malleissa)
Hyväksynnät 30 W porttia kohti | 120 W kytkintä kohti 30 W porttia kohti | 60 W/120 W kytkintä kohti (valituissa malleissa)
Zur Produktliste Zur Produktliste Industrial Ethernet Switches