FL NETWORK MANAGER Helppo verkon käyttöönotto ja laitevalvonta. Verkonhallintaohjelmistolla FL NETWORK MANAGER voit ottaa Phoenix Contactin hallittavat kytkimet, WLAN-komponentit ja turvalaitteet helposti käyttöön. Lisäksi voit valvoa verkon komponentteja sekä päivittää laiteohjelmistosi. Monen laitteen konfiguroinnin ansiosta säästät huomattavasti aikaa Ethernet-verkon asennuksessa ja käytössä.

FL NETWORK MANAGER

Edut

  • Kätevä IP-osoitteen määritys verkossa BOOTP:n, DHCP:n ja DCP:n kautta
  • Yksinkertainen VLAN-konfigurointi, myös ilman ennakkotietoja, ohjatun VLAN-konfigurointitoiminnon ansiosta
  • Monien komponenttien nopea konfigurointi monen laitteen konfiguroinnin ansiosta
  • Kaikkien verkkokomponenttien yleiskatsaus ja diagnoosi graafisen topologianäytön ansiosta
  • Nopeat ja samanaikaiset laiteohjelmistopäivitykset useille laitteille
  • Turvallinen verkkokomponenttien välinen tiedonsiirto SNMPv3:lla

FL Network Manager -ohjelmistolla verkon käyttöönotto sujuu nopeasti ja helposti. Ohjelmisto tukee sinua seuraavissa vaiheissa:

Skannausoptiot FL Network Managerissa

Konfiguroitavat skannausoptiot FL Network Managerissa

Verkon skannaus - Käytettävissä olevien laitteiden helppo tunnistus

Network Manager voi lukea olemassa olevien verkkojen laitteita erilaisten mekanismien avulla. Tyypillisen IP-alueella haun lisäksi voidaan käyttää muita mekanismeja, kuten DCP tai SNMP.

Löydetyt laitteet näytetään selkeässä taulukkonäkymässä, ja ne voidaan siirtää projektiin yhdellä napautuksella.

IP-osoitteistus ja laitekonfigurointi FL Network Managerissa

IP-osoitteenmuutos FL Network Managerissa

IP-osoitteistus ja laitekonfigurointi

Erilaisten IP-osoitteistusmekanismien (BootP, DHCP, DCP) avulla voit suorittaa muutamalla napsautuksella IP-osoitteistuksen sekä teollisuus-Ethernet-laitteille että myös PROFINET- ja EtherNet/IP-sovelluksille. Laitteiden MAC-osoitteet mahdollistavat myös IP-osoitteistuksen suunnittelun.

Projektiin integroidut verkon komponentit voidaan konfiguroida yksityiskohtaisesti. Lisäksi tyypillisiä parametreja, kuten IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävän osoite ja laitteen nimi, voidaan muuttaa helposti taulukkonäkymässä.

Kuvakaappaus VLAN-konfiguraatioassistentista

VLAN-konfiguraatioassistentti mahdollistaa vaivattoman konfiguroinnin

VLAN-konfigurointi myös ilman ennakkotietoja

VLAN-verkon jäseniksi tulevien päätelaitteiden valinta on helppo tehdä graafisen verkkotopologian avulla. Valinnan perusteella FL Network Manager luo automaattisesti päätelaitteiden ja kytkimien konfiguraatiot ja ottaa ne sitten käyttöön koko järjestelmässä. VLAN-konfiguraation validointi ennen sen käyttöönottoa laitteille estää tiedonsiirtokatkokset. Ohjatun VLAN-konfiguroinnin ansiosta VLANien konfigurointi on mahdollista myös ilman ennakkotietoja.

Asiantuntijatila mahdollistaa myös automaattisesti luodun VLAN-konfiguraation manuaalisen muokkaamisen. Tähän kuuluu muun muassa porttien ja laitteiden lisääminen ja poistaminen sekä prioriteettien muuttaminen.

Konfigurointitiedostojen helppo käsittely FL Network Managerissa

Laitekonfiguroinnin lähetys FL Network Managerin avulla

Konfigurointitiedostojen helppo käsittely

Nopeaa laitevaihtoa tai varmuuskopiointia varten konfigurointitiedostot voidaan ladata kahdella napautuksella useammista laitteista samanaikaisesti. Tiedostot tallennetaan IP-osoitteella ja aikaleimalla niin, että ne voidaan kohdentaa ja tarkistaa vaivattomasti.

Konfigurointitiedostoja voidaan myös ladata laitteisiin muutamalla napautuksella:

  1. Valitse halutut laitteet
  2. Valitse "Lataa konfigurointitiedosto laitteeseen"
  3. Valitse tiedosto/laite luettelosta ja käynnistä kaikki napauttamalla
Monen laitteen laiteohjelmistopäivitys FL Network Managerissa

Tiedostojen valinta laiteohjelmistopäivitykselle FL Network Managerissa

Monen laitteen laiteohjelmistopäivitys

Network Manager mahdollistaa kaikkien laitteiden samanaikaisen päivityksen muutamalla napautuksella. Ohjelmisto sisältää kaikki vaadittavat toiminnot, muita työkaluja ei tarvita.

  1. Merkitse laitteet
  2. Valitse laiteohjelmistotiedostot
  3. Käynnistä lähetys kaikille laitteille samanaikaisesti
Monen laitteen samanaikainen konfigurointi FL Network Managerissa

Monen laitteen konfigurointi

Monen laitteen samanaikainen konfigurointi

Network Managerissa on monen laitteen konfigurointi, jolla voidaan asettaa sama parametri erilaisiin laitteisiin esim. redundanssimekanismien aktivoimista varten. Sama toiminto aktivoidaan verkon monessa laitteessa hyvin helposti muutamalla klikkauksella.

Jokaisen SNMP-protokollaa käyttävän laitteen konfigurointi ja diagnostiikka FL Network Managerissa

SNMP-skriptaus

Jokaisen SNMP-protokollaa käyttävän laitteen konfigurointi ja diagnostiikka

SNMP-skriptit mahdollistavat laitteen täydellisen parametroimisen. Nämä skriptit voidaan tallentaa ja käyttää myöhemmin muissa laitteissa. Näin voidaan parametroida ja diagnosoida mitä tahansa SNMP-protokollaa käyttäviä laitteita. Näin voidaan konfiguroida verkon infrastruktuuriin kuuluvia laitteita, kuten kytkimiä, lähiverkon tukiasemia ja Ethernet-laajentimia sekä Phoenix Contactin I/O-asemia ja Ethernet-valmiuksisia teholähteitä. Yksinkertaisen syntaksin ja valmiiden mallien ansiosta tämä ei ole vain IT-asiantuntijoiden alaa.

FL Network Managerin RSTP-topologia

FL Network Managerin RSTP-topologia

Topologian esitys integroidun rengasdiagnostiikan avulla

FL Network FL tukee rengasdiagnostiikalla varustettua topologiaesitystä Ethernet-verkkojen tunnistamiseen ja ilmoittamiseen. Topologia tunnistaa verkkoinfrastruktuurin komponentit ja päätelaitteet sekä VPN-yhteydet ja NAT-arkkitehtuurit, ja näyttää ne eri esitystavoilla. Lisäksi esitetään yksityiskohtaisesti redundanssiprotokollien, VLAN-verkkojen, PROFINETin yms. diagnoosiparametrit.