Raptor-kytkimet Raptor-kytkimet mahdollistavat luotettavan ja turvallisen toiminnan äärimmäisissäkin ympäristöolosuhteissa. Hallittavien kytkimien tuotevalikoima täyttää standardien IEC 61850-3 ja IEEE 1613 tiukat vaatimukset, ja se sopii erinomaisesti kriittisen infrastruktuurin ja energiantuotannon sovelluksiin. Modulaarisen alustan ja kattavien turvatoimintojen ansiosta Raptor-kytkimissä yhdistyvät turvallisuus ja joustavuus yhdessä laitteessa.

Raptor-kytkin

Edut:

  • Luotettavat hallitut kytkimet kriittisiin infrastruktuureihin
  • Luotettava toiminta äärimmäisissä olosuhteissa IEC 61850- ja IEEE 1613 -sertifioinnin ansiosta
  • Skaalautuva alusta erilaisia suorituskyky- ja kokoonpanovaatimuksia varten
  • Joustavat asennusvaihtoehdot: 19" teline tai DIN-kisko
  • Kattavat turvatoiminnot kriittisten verkkojen suojaamiseksi
Älykäs sähköverkko

Sovellukset

Älykäs sähköverkko on jatkuva kehitysprosessi sähkölaitoksille ja sähköntuotantoteknologioille sekä säädöksille, joilla on keskeinen rooli verkon nykyaikaistamisessa. Maailmanlaajuinen IEC 61850 -standardi varmistaa järjestelmien yhteentoimivuuden, turvallisuuden ja integroinnin ja luo perustan nykyaikaisten sähköverkkojen skaalautuville ja joustaville arkkitehtuureille.

Raptor-kytkimet täyttävät standardien IEC 61850 ja IEEE 1613 korkeat vaatimukset, ja ne soveltuvat erityisesti sähkönsyötön ja -jakelun alalle. Ne toimivat luotettavasti ja tehokkaasti jopa äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Vaihtoehtoisesti kytkimet tarjoavat tehokkaan ja joustavan alustan lisäsovelluksia varten. Näin toiminnanharjoittajat voivat integroida kyberturvallisuuden, automaation ja hajautetun tietojenkäsittelyn ratkaisut suoraan teollisiin verkkoihinsa.

Tuoteominaisuudet


Security Features

Suojaa verkkosi kattavilla turvatoiminnoilla

Suojaa kriittisen infrastruktuurin verkkoasi

Kriittiset infrastruktuurit edellyttävät korkeatasoista suojausta. Raptor-kytkimet tarjoavat siksi kattavat turvatoiminnot, jotta verkko voidaan suojata hakkerihyökkäyksiltä tai luvattomalta käytöltä.

VLANien kaltaiset toiminnot mahdollistavat verkkojen segmentoinnin. Yksittäisten segmenttien välistä tiedonsiirtoa voidaan valvoa ja ohjata. Käyttäjän todennuksen ja syslog-tuen avulla verkkolaitteiston muutoksia voidaan valvoa luotettavasti. Muut tietoturvaominaisuudet, kuten integroitu palomuuri, NAT-toiminto tai IPsec, takaavat turvallisen verkon.

Raptor-kytkinten asennus kytkentäkaappiin

Hallittavat kytkimet täyttävät standardien IEC 61850 ja IEEE 1613 korkeat vaatimukset

Hallittavat kytkimet suuriin vaatimuksiin

Energia- ja infrastruktuurisovelluksissa verkkoratkaisujen on kestettävä äärimmäisiä ympäristöolosuhteita. Hallittavat Raptor-kytkimet on kehitetty juuri tätä tarkoitusta varten. Ne täyttävät kansainvälisten standardien IEC 61850 ja IEEE 1613 tiukat vaatimukset, joten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Kytkimet vakuuttavat korkealla sähkömagneettisella häiriönsiedollaan, laajennetulla lämpötila-alueellaan -40 °C ... +85 °C ja poikkeuksellisella iskun- ja tärinänkestävyydellään. Ne toimivat luotettavasti myös äärimmäisissä olosuhteissa ja takaavat luotettavan suorituskyvyn monimutkaisissa verkoissa.

Raptor-kytkimien modulaarinen rakenne

Raptor-kytkimien modulaarinen alusta tarjoaa monia mahdollisuuksia

Kytkimien modulaarinen rakenne

Modulaariset Raptor-kytkimet tarjoavat mukautettavan alustan. Niitä voidaan laajentaa yksilöllisesti erilaisilla tehonsyöttö- ja tiedonsiirtomoduuleilla. Porttien lukumäärää voidaan myös lisätä laajennusmoduulilla. Esimerkiksi SFP-moduulivaihtoehdot tarjoavat lisää mukautusmahdollisuuksia.

Vaatimukset, kuten skaalautuva verkon suorituskyky, suuri nopeus tai pitkät toiminta-ajat, täyttyvät. Kytkimiemme modulaarisuus parantaa verkon luotettavaa energianhallintaa ja vähentää kokonaiskäyttökustannuksia ja toimintakuluja.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: älykäs laajennus

MCP CoProcessor on valinnainen moduuli Raptor-tuoteperheen hallittaviin kytkimiin. Se integroi teollisuus-PC:n (IPC) suoraan kytkentärakenteeseen ja laajentaa siten verkon toimintoja.

MCP CoProcessorin avulla Raptor-kytkinten tunnetusti hyviä verkko- ja tietoturvaominaisuuksia voidaan täydentää tehokkailla kolmannen osapuolen sovelluksilla kyberturvallisuutta, automaatiota ja hajautettua data-analyysiä varten.

Raptor-kytkinten lisätoiminnot
Raptor-teknologiakumppani

MCP CoProcessor -moduuleilla voit laajentaa Raptor-kytkimiä lisätoiminnoilla. Näin hyödyt helposta tehokkaiden kolmannen osapuolen sovellusten integroinnista. Tutustu Raptor-teknologiakumppaneihimme ja heidän innovatiivisiin ratkaisuihinsa, jotka parantavat turvallisuutta, lisäävät tehokkuutta ja tekevät verkoista älykkäitä.

Raptor-yhteistyökumppanit
Maailmankartta

Hallittavat kytkimet EP 7200, 7400 ja 7500

Litteässä 19" rakenteessa olevissa hallittavissa kytkimissä on tehokas Layer 2- ja Layer 3 -toimintovalikoima. Versioita EP 7400 ja EP 7500 voidaan mukauttaa yksilöllisesti yhteensä neljällä eri tiedonsiirtomoduulilla sekä kahdella erilaisella teholähdemoduulilla. Hallittavia EP 7400 -kytkimiä voidaan laajentaa PoE-toiminnoilla, kun taas EP 7500 -versioissa peruskoteloon lisätään tietoturvaominaisuuksia.

Toisin kuin modulaarisissa EP 7400- ja EP 7500 -versioissa, EP 7200 -sarjan hallittavissa kytkimissä on ennalta määritellyt Ethernet-porttivaihtoehdot. Hallittavissa EP 7200 -kytkimissä on jopa 32 porttia, joten niissä on suuri porttitiheys ja Lite Layer 3 -toimintovalikoima.

Interaktiivinen kuvakartta: hallittavien kytkimien EP 7400 ja 7500 rakenne
Värinäyttö
Nopea vianmääritys
SD-kortti
Kaksi SD-korttipaikkaa
Management Port
Voidaan poistaa käytöstä
Modulaarinen teholähde
Kahden teholähteen yksilöllinen yhdistelmä mahdollinen
Diagnostiikka-LEDit
Nopea ja helppo vianmääritys
Interaktiivinen kuvakartta: hallittavien kytkimien EP 7400 ja 7500 modulaarinen rakenne
Power Terminal Block
Selkeä yleiskuva virta- ja hälytyskoskettimien liitännöistä
Tiedonsiirtomoduulit
Yhteensä kuuden eri tiedonsiirtomoduulin valinta
Lisäporttimoduulit
Tukee 4-porttista SFP-moduulia tai muita laiteliitäntöjä

Tuotekatsaus

Hallittavat kytkimet EP 7200, 7400 ja 7500 yksityiskohtaisesti:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Ominaisuudet
Layer 2 kyllä kyllä kyllä
Layer 3 kyllä kyllä kyllä
Staattinen reititys jopa 64 jopa 4089 jopa 4089
Open Shortest Path First (OSPF) jopa 64 jopa 1358 jopa 1358
Reititystietoprotokolla (RIP) jopa 64 jopa 1358 jopa 1358
Virtuaalisen reitittimen redundanssiprotokolla (VRRP) jopa 8 jopa 15 jopa 15
Redundanttiset teholähteet kyllä kyllä kyllä
128-bittinen AES-salaus kyllä kyllä kyllä
1588V2 läpinäkyvä kello kyllä kyllä kyllä
Porttiturvallisuus kyllä kyllä kyllä
IPSEC/VPN ei ei kyllä
Tilallinen pakettisuodatus ei ei kyllä
NAT ei ei kyllä
MCP CoProcessor
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo

Hallittavat kytkimet EP 6400 ja 6500

Kompaktit DIN-kiskolaitteet, joissa on kattavat Layer 2- ja Layer 3 -toiminnot, tukevat jopa 16 Ethernet-porttia. Myös EP 6500 -versioissa on lisäturvatoimintoja.

Tuotekatsaus

Hallittavat kytkimet EP 6400 ja 6500 yksityiskohtaisesti:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Features
Layer 2 kyllä kyllä
Layer 3 kyllä kyllä
Staattinen reititys jopa 4089 jopa 4089
Open Shortest Path First (OSPF) jopa 1358 jopa 1358
Routing Information Protocol (RIP) jopa 1358 jopa 1358
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) jopa 15 jopa 15
Redundant Power Supplies kyllä kyllä
128 Bit AES Encryption kyllä kyllä
1588V2 Transparent Clock kyllä kyllä
Port Security kyllä kyllä
IPSEC/VPN ei kyllä
Stateful Firewall ei kyllä
NAT ei kyllä
MCP CoProcessor
Tuoteluettelo Tuoteluettelo

Hallittavat kytkimet EP 4200, 4300 ja 5200

Hallittavat kytkimet EP 4200, 4300 ja EP 5200 ovat Raptor-valikoiman tehokkaita Layer 2 -kytkimiä. EP 5200:ssa on jopa 28 Ethernet-porttia 19" koossa, kun taas EP 4200 tukee jopa 16 Ethernet-porttia kompaktina DIN-kiskoversiona. FL SWITCH 4300 -mallit ovat myös tehokkaita Layer 2 -kytkimiä, mutta niitä ei ole sertifioitu IEC 61850:n mukaisesti.

Tuotekatsaus

Hallittujen kytkimien EP 4200, 4300 ja 5200 yksityiskohtaiset tiedot:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Features
Layer 2 kyllä kyllä kyllä
Redundant Power Supplies kyllä kyllä kyllä
128 Bit AES Encryption kyllä kyllä kyllä
PTP end to end implementation kyllä kyllä kyllä
Port Security kyllä kyllä kyllä
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo