Raptor-teknologiakumppani
MCP CoProcessor -moduuleilla voit lisätä arvokkaita lisätoimintoja Raptor-kytkimiin. Ne mahdollistavat tehokkaiden kolmannen osapuolen sovellusten yksinkertaisen integroinnin suoraan verkkoinfrastruktuuriisi. Tutustu Raptor-teknologiakumppaneihimme ja heidän innovatiivisiin ratkaisuihinsa, jotka parantavat turvallisuutta, lisäävät tehokkuutta ja tekevät verkoista älykkäästi verkottuneita järjestelmiä.
Forescoutin EyeInspect integroituu saumattomasti Raptor-alustaan
Forescout Avoimuus ja suojaus OT-, ICS- ja SCADA-ympäristöissä
Forescout on johtava verkottuneiden IT-, IoT- ja OT-ympäristöjen näkyvyyden, turvallisuuden ja valvonnan tarjoaja. Erikoistuneella OT-turvaratkaisullaan Forescout tukee yrityksiä teollisen omaisuuden jatkuvassa tunnistamisessa, riskien arvioinnissa ja viranomaisten vaatimusten luotettavassa noudattamisessa.
Forescout on toteuttanut yhdessä Phoenix Contactin kanssa teknologiaintegraation, joka on suunniteltu erityisesti suojaamaan nykyaikaisia OT-, ICS- ja SCADA-ympäristöjä. Forescoutin OT-verkon valvontaan tarkoitettu ratkaisu eyeInspect integroituu saumattomasti Raptor-alustaan ja mahdollistaa teollisen tietoliikenteen ja turvatoimintojen niputtamisen yhteen laitteeseen. Tämä antaa käyttäjille mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden kenttälaitteistaan, vähentää kyber- ja toimintariskejä ja tunnistaa uhat varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne johtavat vikoihin.
Kenttä- ja verkkolaitteiden turvallinen etähallinta ja suojaus
Fortinet FortiGate NGFW:t suojaavat tietoja, omaisuutta ja käyttäjiä
Fortinet on yksi maailman johtavista kyberturvallisuusratkaisujen tarjoajista, ja se tunnetaan tehokkaista FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW) -palomuureistaan. Tämä suojaa luotettavasti tietoja, järjestelmiä ja käyttäjiä nykyaikaisissa hybrideissä IT- ja OT-ympäristöissä. Fortinetin ratkaisuissa yhdistyvät verkko- ja turvatoiminnot ja luovat näin perustan teollisuusinfrastruktuurien kokonaisvaltaiselle suojaukselle.
Kumppanuus niputtaa nämä osaamiset yhteen torjuakseen teollisuuden kyberuhkia kohdennetusti. Integroimalla FortiGate NGFW:n Raptor-alustaan asiakkaat voivat ottaa käyttöön keskitetyn sovelluksen OT-sovelluksia varten. Laite mahdollistaa kenttä- ja verkkolaitteiden turvallisen etähallinnan ja suojauksen. Tuloksena on tehokas, skaalautuva tietoturva-arkkitehtuuri.
Lokitietojen helppo hallinta OT-ympäristöissä
SyskeyOT Keskitetty kirjaaminen ja avoimuus OT-ympäristöissä
SyskeyOT on erikoistunut kyberturvallisuusratkaisujen toimittaja teollisuusympäristöihin. Yritys auttaa energia-, vesi-, öljy- ja kaasualan, liikenteen ja teollisuuden kaltaisten alojen käyttäjiä täyttämään kasvavat turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Skaalautuvilla ratkaisuilla OT-lokien hallintaan, OT-omaisuuden inventointiin ja haavoittuvuuksien hallintaan sekä OT-verkon hallintaan SyskeyOT luo läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta monimutkaisiin OT-infrastruktuureihin.
Phoenix Contactin ja SyskeyOT:n kumppanuus yksinkertaistaa merkittävästi lokitietojen hallintaa heterogeenisissä OT-ympäristöissä. SyskeyOT Scribbler Log Managerin integrointi Raptor-kytkimeen tarjoaa asiakkaille tehokkaan, keskitetyn lokiratkaisun. Näin eri laitteiden lokitiedot voidaan tallentaa, analysoida ja hallita tehokkaasti.
Turvallinen etä- ja mobiilikäyttö OT-järjestelmiin
Xona Kriittisten järjestelmien ja toimintaympäristöjen turvalliset käyttöoikeusratkaisut
XONA Systems on johtava kriittisiin infrastruktuureihin ja OT-ympäristöihin tarkoitettujen turvallisten pääsyratkaisujen toimittaja. Johdonmukaisella nollaluottamuslähestymistavalla XONA auttaa yrityksiä pienentämään hyökkäyspinta-alaa ja täyttämään viranomaisten vaatimukset samalla kun se tarjoaa yksinkertaisen ja käyttäjäystävällisen käyttökokemuksen teollisille sovelluksille.
Osana kumppanuutta kehitettiin ratkaisu, joka mahdollistaa OT-järjestelmien turvallisen etä- ja mobiilikäytön. XONA CSG -käyttäjäyhteysalusta voidaan integroida saumattomasti Raptor-alustaan. Tämän ansiosta asiakkaat voivat käyttää keskitettyä laitetta luottamusvapaisiin etä- ja mobiileihin OT-toimintoihin ja toteuttaa turvallisen pääsyn kriittisiin järjestelmiin tehokkaasti, skaalautuvasti ja ilman lisälaitteita.
IEC 61850 -pohjaisten muuntamoiden tehokas ja turvallinen käyttöönotto
JPEmbedded Turvallinen ja skaalautuva IEC 61850 -tiedonsiirto
JPEmbedded, joka sijaitsee Krakovassa, Puolassa, on kokenut energiajärjestelmien ja teollisuusverkkojen tietoliikenneratkaisujen toimittaja. Yritys on erikoistunut standardien mukaisiin protokollapinoihin, kuten IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 ja IEC 60870 5 10x, sekä yhdyskäytäviin ja asiakaskohtaisiin Embedded-ohjelmistoihin.
Yhteistyönsä puitteissa Phoenix Contact ja JPEmbedded ovat yhdistäneet teknologiansa luodakseen tehokkaan ratkaisun. JPEmbeddedin R-GOOSE-yhdyskäytäväohjelmisto voidaan integroida Raptor-kytkinsarjaan, ja se muodostaa keskeisen alustan GOOSE-tietoliikenteen laajentamiseksi paikallis- ja laajakaistaverkkojen kautta. Yhteinen ratkaisu mahdollistaa siten IEC 61850 -pohjaisten muuntamojen tehokkaan ja turvallisen käyttöönoton.
Ohjelmistoratkaisun avulla Raptor-kytkin luo läpinäkyvyyttä omaisuuteen ja riskeihin
EmberOT Ohjelmistopohjainen alusta tarjoaa tietoa omaisuuseristä, haavoittuvuuksista ja uhkista
EmberOT on erikoistunut teollisuus- ja OT-ympäristöjen suojaamiseen. Puhtaasti ohjelmistopohjainen ratkaisu tarjoaa kattavan omaisuusluettelon, haavoittuvuuden ja riskien arvioinnin sekä uhkien havaitsemisen.
Yhdessä ne tarjoavat ohjelmistopohjaisen alustan, joka tarjoaa jatkuvaa tietoa teollisuusverkkojen varoista, haavoittuvuuksista ja uhkista. EmberOT-ohjelmiston yhteentoimivuus Raptor-kytkimen kanssa mahdollistaa uhkien saumattoman havaitsemisen, valvonnan ja analysoinnin suoraan OT-reunatiedossa.
Teollisuuden ja kriittisten infrastruktuurien kyberturvallisuus
CyVault OT-järjestelmien käyttäjien suojautuminen kyberuhkia vastaan
CyVault on maailmanlaajuinen johtaja teollisuuden ja kriittisten infrastruktuurien kyberturvallisuuden alalla. CyVaultilla on syvällinen asiantuntemus OT-, ICS- ja CPS-ympäristöistä sekä laaja kokemus maailmanlaajuisista hankkeista, ja se tukee kriittisten järjestelmien suojaamista verkkohyökkäyksiä vastaan.
Osana kumppanuutta Phoenix Contact ja CyVault ovat yhdistäneet teknologiansa auttaakseen OT-järjestelmien käyttäjiä puolustautumaan tehokkaasti kyberuhkia vastaan. CyVault | DOME | Byson X -anturi voidaan integroida saumattomasti Raptor-alustaan. Yhteinen ratkaisu mahdollistaa keskitetyn laitteen käytön OT-sovelluksissa, jotka turvaavat teollisen tiedonsiirron ja vähentävät kenttälaitteisiin kohdistuvia riskejä.
OT-kenttälaitteiden tehokas riskienhallinta
PCItek OT-kenttälaitteiden turvallinen tiedonsiirto ja tehokas riskienhallinta
PCItek on kokenut teollisuusympäristön projektikonsultoinnin, tuotekehityksen ja ohjelmistojen integroinnin tarjoaja. Kattavan asiantuntemuksensa avulla yritys tukee erityisesti yleishyödyllisiä laitoksia käyttö- ja suunnittelujärjestelmien hankinnassa, käyttöönotossa ja integroinnissa. Palveluvalikoima ulottuu analyyseistä, koulutuksesta ja dokumentoinnista mallintamiseen, järjestelmäsuunnitteluun ja toteutukseen.
Phoenix Contact ja PCItek ovat yhdistäneet asiantuntemuksensa teknologiakumppanuudeksi, jonka tarkoituksena on tukea OT-järjestelmien käyttäjiä infrastruktuuriensa suojaamisessa. Garibaldin avainjakelukeskuksen (KDC) integroinnin myötä luodaan OT-sovellusten keskussovellus, joka mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron ja tukee OT-kenttälaitteiden riskienhallintaa.
Industrial Defender -alusta tarjoaa luotettavan suojan kyberuhkia vastaan
Industrial Defender Tehokas suojaus verkkohyökkäyksiä vastaan
Industrial Defender on vakiintunut OT-järjestelmien tietojen keräämisen, valvonnan ja hallinnan tarjoaja. Yhdysvalloissa vuonna 2006 perustettu yritys auttaa käyttäjiä ympäri maailmaa täyttämään turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset ja tarjoamaan monialaisille tiimeille yhtenäisen näkemyksen organisatorisesti muunnettujen järjestelmien riskeistä. Industrial Defender on vakiinnuttanut asemansa suurille teollisuusyritysten ja kriittisten infrastruktuurien käyttäjien luotettavana kumppanina erityisesti.
Phoenix Contactin ja Industrial Defenderin yhteistyön tuloksena on syntynyt ratkaisu, joka auttaa OT-järjestelmien käyttäjää suojautumaan kyberuhkia vastaan. Industrial Defender -alusta voidaan integroida saumattomasti Raptor-alustaan. Tämä luo keskitetyn OT-laitteen, joka mahdollistaa turvallisen teollisen tietoliikenteen ja tehokkaan riskienhallinnan kenttälaitteille.
Passiivinen verkkoanturi Radiflow iSID™ toimii suoraan Raptor-alustalla
Radiflow Kokonaisvaltainen omaisuuserien läpinäkyvyys lokitietojen ja anomalioiden havaitsemisen avulla
Radiflow on erikoistunut OT-verkkoturvallisuuden ja teollisuuden läpinäkyvyysratkaisujen toimittaja. Radiflow tukee käyttäjiä teollisten protokollien ja passiivisen verkkoanalyysin syvällisellä asiantuntemuksella, jotta ne voivat tehdä omaisuudesta näkyvää, havaita poikkeamat varhaisessa vaiheessa ja lisätä kestävästi kriittisten infrastruktuurien kyberkestävyyttä.
Passiivinen verkkoanturi Radiflow iSID™ toimii suoraan Raptor-alustalla, ja se tarjoaa kattavan omaisuuserien löytämisen, teollisuusprotokollien läpinäkyvyyden ja anomalioiden havaitsemisen. Kun verkko- ja turvallisuusvalvonta yhdistetään muuntamoille soveltuvalle yhteiselle alustalle, käyttäjät vähentävät laitteiston monimutkaisuutta ja lisäävät samalla kyberkestävyyttään.