3000- ja 4000-sarjojen hallittavat kytkimet
3000- ja 4000-sarjojen kytkimien Extended Ring -redundanssi huolehtii lyhyistä kytkentäajoista vikatilanteessa
Tehokkaiden verkkojen luominen
3000- ja 4000-sarjojen hallittavat kytkimet huolehtivat vikasietoisesta verkosta. Extended Ring -redundanssin ansiosta ne varmistavat vikatilanteessa vain 15 ms:n kytkentäajan, kun renkaassa on satoja kytkimiä. Maksimaalista vikasietoisuutta varten voidaan kytkeä jopa kolme rengasta. Myös tuplarinkiverkko (dual ring) on mahdollinen.
Verkko-ohjausta varten kytkimet mahdollistavat jopa 64 VLAN-verkon, monilähetyksen suodatuksen ja reitityksen käytön. 4000-sarjan kytkimissä on lisäksi kaksi Gigabit-porttia kupari-, valokuitu- tai SFP-porttina ylemmän tason verkkoon yhdistämistä varten.
3000- ja 4000-sarjojen hallittavissa kytkimissä on useita turvamekanismeja
IT- ja turvatoiminnot
3000- ja 4000-sarjojen kytkimet tukevat useita IEEE-standardeja, minkä ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti vaativiin verkkoihin. Lisäksi niissä on erilaisia turvatoimintoja verkon turvaamiseksi:
- Käyttäjätilit
- Portin suojaus (24 MAC-osoitetta/portti)
- IEEE 802.1x RADIUS -todennus
- HTTPS
Web Based Management on käyttäjäystävällinen ja sisältää erilaisia käyttäjärooleja
Miellyttävä käyttää
Ethernet-kytkimien konfigurointi ja diagnostiikka voidaan suorittaa Web Based Managementin, SNMP:n tai sarjaliitännän kautta. 3000- ja 4000-sarjojen hallittavia kytkimiä on erittäin miellyttävä käyttää kätevän Web Based Managementin avulla. Konfiguroitavat verkkosivustot ja käyttäjäroolit antavat hyvän yleiskuvan.
4000-sarjan hallittavien kytkimien E-versiot soveltuvat standardien IEC 61850-3 ja IEEE 1613 mukaiseen käyttöön
Versiot standardien IEC 61850 ja IEEE 1613 mukaiseen käyttöön
4800E-versiot (19 tuuman kaappeihin) soveltuvat käytettäviksi erityisesti voimalaitoksissa. Ne vastaavat standardien IEC 61850-3 ja IEEE 1613 korkeita vaatimuksia. Versiot toimivat luotettavasti äärimmäisissä ympäristöoloissa vuorokauden ympäri. Tämä on mahdollista kytkimien erittäin hyvän sähkömagneettisen kestävyyden ja sähköstaattisen häiriökestävyyden, laajennetun lämpötila-alueen sekä erinomaisen iskun- ja tärinänkestävyyden ansiosta.
FL SWITCH 3000 ja 4000 - yleiskatsaus
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
Tiedonsiirtonopeus | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Hälytyskosketin | kyllä | kyllä |
Lämpötila-alue | -40 °C…+75 °C | -10 °C…+60 °C (valituissa malleissa) | -40 °C…+75 °C |
Kotelointiluokka | IP20 | IP20 |
Syöttöjännite | 24–48 V DC | 24–48 V DC |
Suodatustoiminnot | ||
QoS (Quality of Service) | kyllä | kyllä |
VLAN | kyllä | kyllä |
Multicast/IGMP-Snooping | kyllä | kyllä |
Redundanssi | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | kyllä | kyllä |
MRP-Manager/Client | ei/ei | ei/ei |
Fast Ring Detection (FRD) | ei | ei |
Large Tree Support | ei | ei |
Extended Ring -redundanssi 15 ms | kyllä | kyllä |
FL SWITCH 3000 ja 4000 - yleiskatsaus
FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
---|---|---|
Hallintatoiminnot | ||
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttö | kyllä | kyllä |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | kyllä | kyllä |
Address Conflict Detection (ACD) | ei | ei |
DHCP-palvelin | ei | ei |
Command Line Interface (CLI) | ei | ei |
Automaatioprotokollat | ||
PROFINET Conformance Class | A | A |
PROFINET-laite | ei | ei |
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | ei | ei |
Hyväksynnät | ATEX, IECEx (kaikki hyväksynnät valituissa malleissa) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (kaikki hyväksynnät valituissa malleissa) |
Tuoteluetteloon | Tuoteluetteloon |