Kun 1:1-NAT on käytössä, jokaiselle langattomaan lähiverkkoon liitetylle laitteelle määritetään IP-osoite ylemmän tason verkosta (WAN). Tämän ylemmän tason osoitteen kautta laitetta voidaan käyttää myös WAN-verkosta. Edut: WAN-verkossa ei tarvita reititin- tai yhdyskäytävämääritystä. Tiedonsiirto voi tapahtua sekä LAN- että WAN-verkon kautta, eikä se rajoitu erityiseen protokollaan. Haitat: Jokaiselle LAN-verkkoon liitetylle laitteelle on varattava IP-osoite WAN-verkossa.
NAT-kytkimet NAT-reititystoiminnolla varustetut kytkimet yhdistävät kytkennän ja reitityksen vain yhdessä DIN-kiskolaitteessa. Koneissa tai laitteistoissa, joilla on sama IP-osoitealue, verkko voidaan liittää helposti ylemmän tason verkkoon verkko-osoitteen muunnoksen (Network Address Translation, NAT) avulla.
NAT-kytkimen portteja voidaan käyttää yksilöllisesti LAN- tai WAN-portteina.
Erittäin monikäyttöinen
Monikäyttöisessä FL NAT 2000 -kytkimessä on kahdeksan porttia, jotka voidaan jakaa yksilöllisesti LAN- ja WAN-porteiksi. Siten voit ottaa NAT 2000 -kytkimen käyttöön yksinkertaisena NAT-kytkimenä, jossa on yksi WAN-portti ja seitsemän LAN-porttia. Laitteistoon ei tarvitse liittää erikseen lisäkytkintä.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää NAT-kytkintä koneen liittämiseen useisiin ylemmän tason verkkoihin, kuten tuotanto- ja diagnostiikkaverkkoihin. Tälloin voit valita seuraavista NAT-mekanismeista: 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen ja portinsiirto.
Kustannustehokas integrointi ylemmän tason verkkoihin virtuaalisella osoittamisella (NAT)
Jos käytetään samanlaisia koneita identtisellä verkkorakenteella, on jokainen kone konfiguroitava eri verkkoon erikseen. Vain tällä tavalla ne voidaan integroida ylemmän tason tiedonsiirtoverkkoon. Erilaisten NAT-mekanismien ansiosta voit käyttää kaikkia tuotantosoluja saman IP-osoitetilan avulla tarvitsematta konfiguroida koneita yksitellen.
NAT-mekanismit – yleiskuvaus NAT-mekanismit, joita NAT-kytkimemme tukevat
Virtuaalinen NAT liittää 1:1-NAT:n virtuaaliseen reititintasoon. Tällä reititintasolla osoite määritetään LAN-verkosta ja siirretään sitten tavallisen reitityksen tapaan virtuaaliselta välitasolta WAN-verkkoon. Edut: WAN-verkosta tarvitaan vain yksi IP-osoite (NAT-liitäntää varten). Haitat: WAN-verkossa reitti on välitettävä (virtuaaliseen) verkkoon ja NAT-WAN-liitäntä määritettävä NextHop- tai yhdyskäytäväosoitteeksi.
IP-tekeytymisessä NAT-laite toimii eräänlaisena sijaisena, jotta kaikki LAN-laitteet, joilla on NAT-WAN-liitäntäosoite, voivat viestiä ulospäin. LAN-laitteiden erittely tehdään käyttämällä erilaisia TCP/UDP-portteja. Edut: WAN-osoite tarvitaan vain NAT-laitteelle. WAN-verkossa ei tarvita reititin- tai yhdyskäytävämääritystä. Haitat: Tiedonsiirto WAN-laitteista LAN-laitteisiin on mahdollista vain portinsiirron avulla.
Portinsiirron avulla voit käyttää tiettyä LAN-laitteen palvelua WAN-verkosta. Edelleenlähetys haluttuun LAN-laitteeseen tapahtuu kiinteällä TCP/UDP-porttinumerolla varustetun NAT-laitteen WAN-liitännän kautta.
FL NAT 2000 tukee RSTP- ja MRP-redundanssimekanismeja
Redundanssi LAN- ja WAN-verkossa
FL NAT 2000 -kytkimet tukevat LAN- ja WAN-verkoissa redundanssimekanismeja, minkä vuoksi kytkimet toimivat luotettavasti itse laitteistossa ja silloin, kun niitä käytetään laitteiden liittämiseen ylemmän tason verkkoihin.
Voit liittää laitteen redundantisti ylemmän tason WAN-liitäntöihin liittämällä kahdella WAN-portilla varustetun NAT 2000 -kytkimen RSTP-renkaaseen.
LAN-verkossa voit käyttää sekä RSTP:tä että MRP:tä isäntänä tai clientinä koneen osien liittämiseen redundantisti NAT-kytkimeen.
NAT-kytkimet tukevat PROFINET-toimintoja
PROFINET-tuki LAN-verkossa
NAT 2200- ja NAT 2300 -kytkimet voidaan integroida LAN-verkossa täydellisesti PROFINETiin:
- Integrointi PROFINET-ohjausympäristöihin, kuten TIA tai PC Worx
- MRP-tuki parantaa käytettävyyttä
- LLDP topologian tunnistukseen
- Laitteistoperusteinen PROFINET-priorisointi
- Laajennettu PROFINETin diagnostiikka
FL NAT 2000 – yleiskuvaus
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| Tiedonsiirtonopeus | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Hälytyskosketin | ei | kyllä | kyllä |
| Lämpötila-alue | 0...+55 °C | -40...+70 °C | -40...+70 °C |
| Kotelointiluokka | IP20 | IP20 | IP20 |
| Syöttöjännite | 18–32 V DC | 12–57 V DC (redundanttinen) | 12–57 V DC (redundanttinen) |
| NAT-toiminnot | 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde) | 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde) | 1:1-NAT, virtuaalinen NAT, IP-tekeytyminen, portinsiirto (lähde/kohde) |
| Reititys | Staattinen reititys | Staattinen reititys | Staattinen reititys |
| Suodatustoiminnot | |||
| QoS (Quality of Service) | kyllä | kyllä | kyllä |
| VLAN | kyllä | kyllä | kyllä |
| Multicast/IGMP-Snooping | kyllä | kyllä | kyllä |
| Redundanssi | |||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | kyllä | kyllä | kyllä |
| MRP-Manager/Client | ei/kyllä | kyllä/kyllä | kyllä/kyllä |
| Fast Ring Detection (FRD) | ei | kyllä | kyllä |
| Large Tree Support | ei | kyllä | kyllä |
| Extended Ring -redundanssi 15 ms | ei | ei | ei |
FL NAT 2000 – yleiskuvaus
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| Hallintatoiminnot | |||
| Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttö | kyllä | kyllä | kyllä |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | kyllä | kyllä | kyllä |
| Address Conflict Detection (ACD) | kyllä | kyllä | kyllä |
| DHCP-palvelin | Porttipohjainen | Pool-/porttipohjainen, optio 82 | Pool-/porttipohjainen, optio 82 |
| Command Line Interface (CLI) | kyllä | kyllä | kyllä |
| Automaatioprotokollat | |||
| PROFINET Conformance Class | A | B | B |
| PROFINET-laite | ei | kyllä | kyllä |
| EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | kyllä | kyllä | kyllä |
| Hyväksynnät | - | Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx | Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx |
| Tuoteluettelo | Tuoteluettelo | Tuoteluettelo |